Configurer un module d'entrée analogique non isolé 1756-IF8 et 1756-IF16, nombre entier
Créez une configuration au niveau d'une voie spécifique à votre application.
Pour configurer un module d'entrée analogique non isolé (nombre entier) :
- Dans la zone
- Dans l'organisateur de l'automate (controller), cliquez avec le bouton droit sur le module et sélectionnezPropriétés.
- Dans la boîte de dialoguePropriétés du module, sélectionnez l'ongletConfiguration.
- Sélectionnez le boutonVoiepour sélectionner la voie à configurer.
Plage d'entrée, sélectionnez la plage de fonctionnement des entrées de chaque voie. - Dans la zoneRTS, sélectionnez ou entrez la période d'échantillonnage en temps réel en millisecondes pour indiquer la fréquence à laquelle le module doit scruter ses voies d'entrée.
- Dans la zoneFiltre de module (-3 dB), sélectionnez la fréquence de filtre du module entier. Le filtre atténue le signal d'entrée en commençant à la fréquence précisée.
- SélectionnezAppliquerpour enregistrer vos modifications et poursuivre l'édition, ou surOKpour appliquer les modifications et fermer la boîte de dialogue.
Fournir une réponse