Configurer les modules de mouvement 1756-M02AE
Utilisez la configuration par défaut fournie avec vos modules de mouvement ControlLogix 1756_M02AE ou utilisez les fonctions du logiciel
RSLogix 5
pour configurer un module spécifique à une application.- Accepter la configuration par défaut pour votre module ou
- écrivez la configuration du niveau des points spécifique à votre application.
Pour configurer un module de mouvement 1756-M02AE
- Dans le dossierConfiguration des E/S (I/O)de l'organisateur de l'automate (controller), placez le curseur sur le module à configurer et cliquez avec le bouton droit de la souris pour sélectionnerPropriétés.
- Entrez les informations de configuration. Vous pouvez utiliser les valeurs par défaut pour le module et les voies plutôt que d'écrire une configuration spécifique à une application.
- SélectionnezOKpour accepter les modifications et fermer la boîte de dialogue. Vous pouvez également configurer un module lors de sa création.
Fournir une réponse