Configurer les modules de sortie analogiques à virgule flottante isolés 1756

Créez une configuration au niveau d'une voie spécifique à votre application.
Pour configurer les modules de sortie analogiques à virgule flottante isolés :
    1. Dans l'
      organisateur de l'automate (controller)
      , cliquez avec le bouton droit sur le module et sélectionnez
      Propriétés
      .
    2. Dans la boîte de dialogue
      Propriétés du module
      , sélectionnez l'onglet
      Configuration
      .
    3. Sélectionnez le bouton
      Voie
      pour sélectionner la voie à configurer.
    Dans la zone
    Mise à l'échelle
    , entrez les valeurs de mise à l'échelle appropriées pour :
    • Signal bas
    • Procédé bas
    • Signal haut
    • Procédé haut
  1. Dans la zone
    Décalage de capteur
    , entrez la valeur de décalage appropriée pour l'écart d'étalonnage.
  2. Cochez la case
    Maintien pour initialisation
    si vous voulez que le module maintienne le signal de sortie inchangé jusqu'à ce que la valeur de sortie (reçue de l'automate (controller)) se trouve à 0,1 % de la pleine échelle de la valeur maintenue.
    1. Sélectionnez
      Appliquer
      pour enregistrer vos modifications et poursuivre l'édition, ou sur
      OK
      pour appliquer les modifications et fermer la boîte de dialogue.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal