Onglet Configuration 1756-OF6CI, -OF6VI, nombre entier

Utilisez cet onglet pour configurer les modules de sorties analogiques de nombres entiers isolés 1756-OF6CI et 1756-OF6VI.
Dans cet onglet, vous pouvez :
  • Sélectionner la voie que vous voulez configurer
  • faire en sorte que le module maintienne le signal de sortie inchangé jusqu'à ce que la valeur de sortie reçue de l'automate (controller) se trouve à 0,1 % de la pleine échelle de la valeur maintenue
  • configurer l'état de défaut ;
  • entrer une valeur d'état de défaut utilisateur ;
  • activer l'effet de rampe, à la limite de vitesse de rampe, de la valeur de sortie en cours jusqu'à la valeur de défaut si un défaut se produit ;
  • définir une valeur pour la transition de la sortie lorsque le module entre en état programme (program) ;
  • sélectionner une option indiquant comment traiter les sorties en cas d'échec des communications en mode Programme (program).
    CONSEIL: Les informations de configuration du module sont stockées dans l’automate et celui-ci configure le
    module
    automate (controller)
    Dispositif qui contrôle des machines ou traite des éléments (par exemple, un automate (controller) programmable ou un panneau de relais).
    #ait_466751_expandable_464781.
    module
    Dispositif, généralement un dispositif d'E/S (I/O), qui communique avec l'automate (controller). L'automate (controller), un 1756-IB16I spécifique ou un PanelView sont tous considérés comme des modules.
Paramètres
Voie
Sélectionnez l'un des boutons de voies pour afficher les informations sur l'onglet Configuration.
Maintenir pour initialisation
Sélectionnez cette case pour que le module maintienne le signal de sortie inchangé jusqu'à ce que la valeur de sortie reçue de l'automate (controller) se trouve à 0,1 % de la pleine échelle de la valeur maintenue. La sortie assurera le maintien si :
  • une mise sous tension se produit (maintient à zéro) ;
  • une nouvelle connexion est établie (l'amène hors de l'état de défaut et la maintient à la valeur de défaut de la configuration précédente) ;
    connexion
    Liaison entre les réseaux et les périphériques.
  • l'automate (controller) retourne en mode Exécution après le mode Programme (program) (il continue à se maintenir à la valeur configurée maintenue en mode Programme, voir l'onglet État de sortie)
Le maintien des voies de sortie permet à l'automate (controller) de se synchroniser avec la sortie, permettant des transitions de sortie uniformes et empêchant les transitoires rapides lorsque le contrôle reprend après une interruption.
La sortie peut ramper vers la valeur configurée maintenue lorsqu'une transition se produit. Dans ce cas, ce mouvement de rampe continue jusqu'à son achèvement ou jusqu'à ce que la valeur de sortie provenant de l'automate (controller) se trouve à 0,1 % du signal de sortie. Lorsque la case Maintien pour initialisation n'est pas cochée, la sortie passe aussi rapidement que possible à la première valeur commandée par l'automate (controller).
Etat de défaut
Sélectionnez :
Pour régler la voie de sortie pour :
Maintenir
qu'elle reste à la dernière valeur de sortie
Utilisateur
qu'elle se rende à une valeur spécifique si la connexion est perdue pour l'automate (controller) propriétaire. Si vous sélectionnez ce bouton, entrez une valeur pour que la sortie prenne dès le défaut selon la valeur de défaut utilisateur.
Valeur de défaut utilisateur
Si vous sélectionnez Utilisateur dans le champ Etat de défaut, entrez une valeur pour la transition de la sortie si le module entre en état de défaut.
Ce champ est désactivé si vous choisissez Maintien dans le champ Etat de défaut.
Rampe vers défaut
Sélectionnez la case pour chaque point de sortie pour lequel vous voulez activer l'effet de rampe, à la limite de vitesse de rampe, depuis la valeur de sortie en cours jusqu'à la valeur de défaut si un défaut se produit. Deux conditions doivent être définies lors de la configuration de Rampe vers défaut.
  • Etat de défaut doit être défini sur « Utilisateur » pour qu'une valeur de défaut soit utilisée lors de la détection d'un défaut.
  • Le taux de rampe maximum doit correspondre à une valeur différente de zéro.
Si vous sélectionnez cette case, la limite de vitesse est votre vitesse de rampe.
Ce champ est désactivé si vous choisissez Maintien dans le champ Etat de défaut.
Etat de programme (program)
Sélectionnez :
Pour régler la voie de sortie pour :
Maintenir
qu'elle reste à la dernière valeur de sortie
Utilisateur
qu'elle se rende à une valeur spécifique si l'automate (controller) propriétaire est mis en mode Programme (program). Si vous sélectionnez ce bouton, entrez une valeur dans Valeur programme (program) utilisateur.
Valeur de programme (program) utilisateur
Définissez une valeur pour la transition de la sortie lorsque le module entre en état du programme (program).
Ce champ est désactivé si vous choisissez Maintien dans le champ Etat de programme (program).
Rampe vers programme (program)
Sélectionnez cette case pour chaque point de sortie pour lequel vous voulez activer l'effet de rampe, à la limite de vitesse de rampe, depuis la valeur de sortie en cours jusqu'à la valeur de programme (program) lorsqu'une commande de programmation est reçue de l'automate (controller). Deux conditions doivent être définies lors de la configuration de Rampe vers programme (program).
  • L'état du programme (program) doit être réglé sur « Utilisateur » à une valeur de programme en mode Programme.
  • Le taux de rampe maximum doit correspondre à une valeur différente de zéro.
Si vous sélectionnez cette case, la limite de vitesse de rampe est votre vitesse de rampe.
Ce champ est désactivé si vous choisissez Maintien dans le champ Etat de programme (program).
Limite de vitesse (nombre d'incréments)
Entrez la fréquence maximale de changement dans le signal de sortie pour chaque point de sortie. Ce champ est exprimé en incréments par seconde. Les sorties en rampe sont mises à jour environ toutes les 35 ms.
Echec de communication
Si les communications tombent en panne en mode Programme (program), procédez ainsi :
Sélectionnez :
Vers :
Laisser les sorties en état de mode Programme (program)
qu'il ne se produise aucune transition des sorties depuis l'état de mode Programme (program) existant
faire passer la sortie en état Mode défaut
Mode défaut
Mode dans lequel entre le Controller lorsqu'un défaut majeur survient et que ce dernier n'est pas traité par une Fault routine ou un program de gestion des défauts du Controller. La plupart des opérations se comportent comme si le Controller était en mode Program, mais il n'est pas possible de repasser en mode Run sans corriger le problème.
assurer que les sorties sont en mode défaut (fault mode) configuré si un défaut se produit
OK
Sélectionnez ce bouton pour confirmer les modifications effectuées sur les onglets et fermer la boîte de dialogue.
Annuler
Sélectionnez ce bouton pour annuler les modifications effectuées sur les onglets et fermer la boîte de dialogue.
Appliquer
Sélectionnez ce bouton pour appliquer les modifications effectuées sur les onglets et poursuivre la procédure d’édition.
Si :
  • vous êtes en ligne en mode Programme (program), Programme à distance ou Exécution à distance, que
  • cet automate (controller) est l'automate propriétaire et
  • vous avez modifié la configuration du module dans le logiciel,
les informations sont automatiquement envoyées à l'automate (controller) quand vous sélectionnez le bouton Appliquer ou OK. L'automate (controller) essaie d'envoyer les informations au module (si la connexion au module n'est pas bloquée). Si vous ne sélectionnez pas Appliquer, vos modifications ne sont pas envoyées à l'automate (controller).
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal