Onglet Configuration 1756-OF4, 1756-OF8, nombre entier

Utilisez l'onglet
Configuration
de la boîte de dialogue
Propriétés du module
pour configurer les modules de sorties analogiques 1756-OF4 et 1756-OF8 non isolés fonctionnant en mode Nombre entier. Les informations sur la configuration du module sont stockées dans l'automate (controller). L'automate (controller) configure le module.
Utilisez l'onglet
Configuration
pour :
  • Sélectionnez la voie à configurer.
  • Choisissez de « maintenir » la valeur de sortie de la voie jusqu'à ce que la valeur de sortie consommée se trouve à 0,1 % de la pleine échelle pour les données de la voie.
  • Configurer l'état de défaut.
  • Entrer une valeur d'état de défaut utilisateur.
  • Activer l'effet de rampe, de la valeur de sortie en cours à la valeur de défaut lorsqu'un défaut se produit à la limite de vitesse.
  • Définissez une valeur pour la transition de la sortie lorsque le module entre en état du programme (program).
  • Spécifiez la manière dont les sorties répondent en cas d'échec des communications en mode Programme (program).
Paramètres
Voie
Sélectionnez l'un des boutons de voies pour afficher les informations sur l'onglet Configuration.
Maintenir pour initialisation
Cochez cette case pour que le module maintienne le signal de sortie inchangé jusqu'à ce que la valeur de sortie reçue de l'automate (controller) se trouve à 0,1 % de la pleine échelle de la valeur maintenue. La sortie assurera le maintien si :
  • une mise sous tension se produit (maintient à zéro) ;
  • une nouvelle connexion est établie (l'amène hors de l'état de défaut et la maintient à la valeur par défaut de la configuration précédente) ;
  • l'automate (controller) retourne en mode Exécution après le mode Programme (program) (il continue à se maintenir à la valeur configurée maintenue en mode Programme, voir l'onglet
    État de sortie
    )
Le maintien des voies de sortie permet à l'automate (controller) de se synchroniser avec la sortie, permettant des transitions de sortie uniformes et empêchant les transitoires rapides lorsque le contrôle reprend après une interruption.
La sortie peut ramper vers la valeur configurée maintenue lorsqu'une transition se produit. Dans ce cas, ce mouvement de rampe continue jusqu'à son achèvement ou jusqu'à ce que la valeur de sortie provenant de l'automate (controller) se trouve à 0,1 % du signal de sortie. Lorsque la case Maintien pour initialisation n'est pas cochée, la sortie passe aussi rapidement que possible à la première valeur commandée par l'automate (controller).
Etat de défaut
Sélectionnez l'état de défaut.
  • Maintien
    - La voie de sortie conserve la dernière valeur de sortie.
  • Utilisateur
    - La voie de sortie passe à une valeur définie par l'utilisateur en cas de perte de la connexion à l'automate (controller) propriétaire. Si vous sélectionnez l'option
    Utilisateur
    , entrez la valeur définie par l'utilisateur dans la zone
    Valeur de défaut utilisateur
    .
Valeur de défaut utilisateur
Si vous sélectionnez
Utilisateur
dans la zone
Etat de défaut
, entrez une valeur pour la transition de la sortie si le module entre en état de défaut.
Ce champ est désactivé si vous choisissez
Maintien
dans la case
Etat de défaut
.
Rampe vers défaut
Sélectionnez la case pour chaque point de sortie pour lequel vous voulez activer l'effet de rampe, à la limite de vitesse de rampe, depuis la valeur de sortie en cours jusqu'à la valeur de défaut si un défaut se produit.
Deux conditions doivent être définies lors de la configuration de Rampe vers défaut.
  • Etat de défaut doit être défini sur « Utilisateur » pour qu'une valeur de défaut soit utilisée lors de la détection d'un défaut.
  • Le taux de rampe maximum doit correspondre à une valeur différente de zéro.
Si vous sélectionnez cette case, la limite de vitesse est votre vitesse de rampe.
Ce champ est désactivé si vous choisissez
Maintien
dans la case
Etat de défaut
.
Etat de programme (program)
Sélectionnez l'état de programme (program).
  • Maintien
    - La voie de sortie conserve la dernière valeur de sortie.
  • Utilisateur
    - La voie de sortie passe à une valeur définie par l'utilisateur en cas de perte de la connexion à l'automate (controller) propriétaire. Si vous sélectionnez l'option
    Utilisateur
    , entrez la valeur définie par l'utilisateur dans la zone
    Valeur de défaut utilisateur
    .
Valeur de programme (program) utilisateur
Entrez une valeur définie par l'utilisateur pour la transition de la sortie lorsque le module entre en état de programme (program).
Ce champ est désactivé si vous choisissez
Maintien
dans la zone
Etat du programme (program)
.
Rampe vers programme (program)
Sélectionnez cette case pour chaque point de sortie pour lequel vous voulez activer l'effet de rampe, à la limite de vitesse de rampe, depuis la valeur de sortie en cours jusqu'à la valeur de programme (program) lorsqu'une commande de programmation est reçue de l'automate (controller). Deux conditions doivent être définies lors de la configuration de Rampe vers programme (program).
  • L'état du programme (program) doit être réglé sur « Utilisateur » à une valeur de programme en mode Programme.
  • Le taux de rampe maximum doit correspondre à une valeur différente de zéro.
Si vous sélectionnez cette case, la limite de vitesse de rampe est votre vitesse de rampe.
Ce champ est désactivé si vous choisissez
Maintien
dans la zone
Etat du programme (program)
.
Limite de vitesse (nombre d'incréments)
Entrez la fréquence maximale de changement dans le signal de sortie pour chaque point de sortie. Ce champ est exprimé en incréments par seconde. Les sorties en rampe sont mises à jour environ toutes les 35 ms.
Echec de communication
Sélectionnez ce qui doit se produire en cas d'échec de communications en mode Programme (program).
  • Laisser les sorties en état de mode Programme (program)
    - Il n'y a pas de transition des sorties depuis l'état de mode Programme existant.
  • Faire passer une sortie en état de mode défaut (fault mode)
    - Garantit que les sorties seront configurées en mode défaut en cas de défaut.
OK
Sélectionnez ce bouton pour confirmer les modifications effectuées sur les onglets et fermer la boîte de dialogue.
Annuler
Sélectionnez ce bouton pour annuler les modifications effectuées sur les onglets et fermer la boîte de dialogue.
Appliquer
Sélectionnez ce bouton pour appliquer les modifications effectuées sur les onglets et poursuivre la procédure d’édition.
Si :
  • vous êtes en ligne en mode Programme (program), Programme à distance ou Exécution à distance, que
  • cet automate (controller) est l'automate propriétaire et
  • vous avez modifié la configuration du module dans le logiciel,
les informations sont automatiquement envoyées à l'automate (controller) quand vous sélectionnez le bouton Appliquer ou OK. L'automate (controller) essaie d'envoyer les informations au module (si la connexion au module n'est pas bloquée). Si vous ne sélectionnez pas Appliquer, vos modifications ne sont pas envoyées à l'automate (controller).
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal