Onglet Configuration 1756-IR6I, virgule flottante

Utilisez cet onglet pour configurer le module d’entrée analogique à virgule flottante 1756-IR6I.
Utilisez l'onglet
Configuration
pour :
  • Sélectionner la voie à configurer
  • Entrer des valeurs de mise à l'échelle
  • Entrer une période d'échantillonnage en temps réel
  • Entrer une plage d'entrée
  • Entrer une valeur d'écart de calibrage
  • Sélectionner un temps de filtre numérique
  • Sélectionner les unités de température
  • Sélectionnez un type de capteur
  • Sélectionner une fréquence de filtre réjecteur
  • Sélectionner une valeur de décalage cuivre 10 Ohms
    CONSEIL: Les informations de configuration du module sont stockées dans l’automate et celui-ci configure le
    module
    automate (controller)
    Dispositif qui contrôle des machines ou traite des éléments (par exemple, un automate (controller) programmable ou un panneau de relais).
    #ait_466746_expandable_464781.
    module
    Dispositif, généralement un dispositif d'E/S (I/O), qui communique avec l'automate (controller). L'automate (controller), un 1756-IB16I spécifique ou un PanelView sont tous considérés comme des modules.
Paramètres
Voie
Sélectionnez l'un des boutons de la voie pour en afficher les informations sur cet onglet.
Mise à l’échelle
  • Signal bas
    Entrez une valeur de mise à l'échelle basse en unités de signaux, ohms ou degrés Celsius ou Fahrenheit lors de la mise en linéarité des entrées. Vous devez définir ce point d'entrée dans la plage par défaut des signaux du module. Cette valeur est mise à l'échelle à la valeur procédé bas.
  • Procédé bas
    Entrez une valeur en unités procédé utilisateur à laquelle le signal bas doit être calibré. Toutes les valeurs envoyées vers ou depuis le module sont exprimées en unités procédé.
  • Signal haut
    Entrez une valeur de mise à l'échelle haute en unités de signaux, Ohms ou degrés Celsius ou Fahrenheit lors de la mise en linéarité des entrées. Vous devez définir ce point d'entrée dans la plage par défaut des signaux du module. Cette valeur est mise à l'échelle à la valeur procédé haut.
  • Procédé haut
    Entrez une valeur en unités procédé utilisateur à laquelle le signal haut doit être calibré. Toutes les valeurs envoyées vers ou depuis le module sont exprimées en unités procédé.
Plage d'entrée
Sélectionnez la plage de fonctionnement (en Ohms) d'une voie spécifique :
  • 1 à 487 Ohms
  • 2 à 1000 Ohms
  • 4 à 2000 Ohms
  • 8 à 4020 Ohms
Ecart du calibrage
Entrez une valeur de décalage. Cette valeur est ajoutée à l'entrée pendant le calcul de l'étalonnage afin de compenser les inexactitudes du capteur.
Filtre numérique
Sélectionnez un temps de filtre constant en millisecondes. Ce champ est un filtre numérique de premier ordre qui adoucit les transitions d'entrée.
Type de capteur
Sélectionnez un type de capteur
  • 100 Platine 385
  • 200 Platine 385
  • 500 Platine 385
  • 1000 Platine 385
  • 100 Platine 3916
  • 200 Platine 3916
  • 500 Platine 3916
  • 1000 Platine 3916
  • 10 Cuivre 427
  • 100 Nickel 618
  • 200 Nickel 618
  • 500 Nickel 618
  • 1000 Nickel 618
  • 120 Nickel 672
Vous pouvez configurer chaque type de capteur pour des valeurs spécifiques hautes et basses de signaux linéaires.
Filtre de réjection
Sélectionnez une fréquence. Ce filtre atténue la fréquence sélectionnée et ses harmoniques dans le signal d'entrée. Vous pouvez choisir la fréquence de filtre en dehors des interférences de ligne.
Décalage cuivre 10 Ohms
Entrez une valeur de décalage. La valeur de décalage est ajoutée à l'entrée avant de procéder à la linéarité. Cela permet d'ajouter une compensation pour l'entrée cuivre. Ce champ ne s'applique qu'en cas d'utilisation du capteur de type 10 Ohms cuivre 427.
RTS (période d'échantillonnage en temps réel)
Entrez le temps (en millisecondes) pour indiquer la fréquence des échantillonnages à laquelle les entrées du module sont soumises.
Il n'y a qu'un seul RTS pour le module entier (vous ne pouvez pas en avoir un différent pour chaque voie).
Le délai RTS contrôle la fréquence à laquelle le module prépare les nouveaux relevés. L'intervalle de paquet demandé (RPI dans l'onglet Connexion) contrôle la fréquence à laquelle le module envoie les relevés en cours à l'automate (controller). En règle générale, ces deux valeurs doivent être similaires pour que chaque relevé soit envoyé une fois à l'automate (controller).
Unités de température
Sélectionnez une échelle de température : Fahrenheit ou Celsius pour tout le module.
OK
Sélectionnez ce bouton pour confirmer les modifications effectuées sur les onglets et fermer la boîte de dialogue.
Annuler
Sélectionnez ce bouton pour annuler les modifications effectuées sur les onglets et fermer la boîte de dialogue.
Appliquer
Sélectionnez ce bouton pour appliquer les modifications effectuées sur les onglets et poursuivre la procédure d’édition.
Si :
  • vous êtes en ligne en mode Programme (program), Programme à distance ou Exécution à distance, que
  • cet automate (controller) est l'automate propriétaire et
  • vous avez modifié la configuration du module dans le logiciel,
les informations sont automatiquement envoyées à l'automate (controller) quand vous sélectionnez le bouton Appliquer ou OK. L'automate (controller) essaie d'envoyer les informations au module (si la connexion au module n'est pas bloquée). Si vous ne sélectionnez pas Appliquer, vos modifications ne sont pas envoyées à l'automate (controller).
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal