Onglet Configuration 1756-IF8 et 1756-IF16, nombre entier

Utilisez l'onglet
Configuration
de la boîte de dialogue
Propriétés du module
pour configurer les modules d'entrées analogiques 1756-IF8 et 1756-IF16 non isolés fonctionnant en mode Nombre entier. Les informations sur la configuration du module sont stockées dans l'automate (controller). L'automate (controller) configure le module.
Utilisez l'onglet
Configuration
pour :
  • Sélectionner la voie à configurer
  • Sélectionner une plage d'entrée
  • Sélectionner une fréquence de filtre de module
  • Entrer une période d'échantillonnage en temps réel (RTS)
Paramètres
Voie
Sélectionnez l'un des boutons de la voie pour en afficher les informations sur cet onglet.
Plage d'entrée
Sélectionnez la plage de fonctionnement d'une voie spécifique :
  • de -10 à 10 V
  • de 0 à 5 V
  • de 0 à 10 V
  • 0 à 20 mA
RTS (période d'échantillonnage en temps réel)
Entrez le temps (en millisecondes) pour indiquer la fréquence des échantillonnages à laquelle les entrées du module sont soumises.
Il n'y a qu'un seul RTS pour le module entier (vous ne pouvez pas en avoir un différent pour chaque voie).
Le délai RTS contrôle la fréquence à laquelle le module prépare les nouveaux relevés. L'intervalle de paquet demandé (RPI dans l'onglet
Connexion
) contrôle la fréquence à laquelle le module envoie les relevés en cours à l'automate (controller). En règle générale, ces deux valeurs doivent être similaires pour que chaque relevé soit envoyé une fois à l'automate (controller).
Filtre du module (-3 dB)
Sélectionnez une fréquence. Ce filtre atténue la fréquence sélectionnée et ses harmoniques dans le signal d'entrée. Vous pouvez choisir la fréquence de filtre en dehors des interférences de ligne.
Il n'y a qu'un filtre de module pour tout le module (vous ne pouvez pas en avoir un différent pour chaque voie).
OK
Sélectionnez ce bouton pour confirmer les modifications effectuées sur les onglets et fermer la boîte de dialogue.
Annuler
Sélectionnez ce bouton pour annuler les modifications effectuées sur les onglets et fermer la boîte de dialogue.
Appliquer
Sélectionnez ce bouton pour appliquer les modifications effectuées sur les onglets et poursuivre la procédure d’édition.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal