Onglet Configuration 1756-IF8 et 1756-IF16, virgule flottante
Utilisez l'onglet
Configuration
de la boîte de dialogue Propriétés du module
pour configurer les modules d'entrées analogiques 1756-IF8 et 1756-IF16 non isolés fonctionnant en mode Virgule flottante. Les informations sur la configuration du module sont stockées dans l'automate (controller). L'automate (controller) configure le module.Utilisez l'onglet
Configuration
pour :- Sélectionner la voie à configurer
- Entrer des valeurs de mise à l'échelle
- Entrer une période d'échantillonnage en temps réel
- Entrer une plage d'entrée
- Entrer une valeur d'écart de calibrage
- Sélectionner un temps de filtre numérique
- Sélectionner une fréquence de filtre de module
Paramètres
Sélectionnez l'un des boutons de la voie pour en afficher les informations sur cet onglet.
Mise à l’échelle
- Signal neutre- Entrez une valeur de mise à l'échelle basse en unités de signaux, ohms ou degrés Celsius ou Fahrenheit lors de la mise en linéarité des entrées. Vous devez définir ce point d'entrée dans la plage par défaut des signaux du module. Cette valeur est mise à l'échelle à la valeur procédé bas.
- Procédé bas- Entrez une valeur en unités procédé utilisateur à laquelle le signal bas doit être mis à l'échelle. Toutes les valeurs envoyées vers ou depuis le module sont exprimées en unités procédé.
- Signal haut- Entrez une valeur de mise à l'échelle haute en unités de signaux, ohms ou degrés Celsius ou Fahrenheit lors de la mise en linéarité des entrées. Vous devez définir ce point d'entrée dans la plage par défaut des signaux du module. Cette valeur est mise à l'échelle à la valeur procédé haut.
- Procédé haut- Entrez une valeur en unités procédé utilisateur à laquelle le signal haut doit être mis à l'échelle. Toutes les valeurs envoyées vers ou depuis le module sont exprimées en unités procédé.
RTS (période d'échantillonnage en temps réel)
Entrez le temps (en millisecondes) pour indiquer la fréquence des échantillonnages à laquelle les entrées du module sont soumises.
Il n'y a qu'un seul RTS pour le module entier (vous ne pouvez pas en avoir un différent pour chaque voie).
Le délai RTS contrôle la fréquence à laquelle le module prépare les nouveaux relevés. L'intervalle de paquet demandé (RPI dans l'onglet
Connexion
) contrôle la fréquence à laquelle le module envoie les relevés en cours à l'automate (controller). En règle générale, ces deux valeurs doivent être similaires pour que chaque relevé soit envoyé une fois à l'automate (controller).Plage d'entrée
Sélectionnez la plage de fonctionnement d'une voie spécifique :
- de -10 à 10 V
- de 0 à 5 V
- de 0 à 10 V
- 0 à 20 mA
Ecart du calibrage
Entrez une valeur de décalage. Cette valeur est ajoutée à l'entrée pendant le calcul de l'étalonnage afin de compenser les inexactitudes du capteur.
Filtre numérique
Sélectionnez un temps de filtre constant en millisecondes. Ce champ est un filtre numérique de premier ordre qui adoucit les transitions d'entrée.
Filtre du module (-3 dB)
Sélectionnez une fréquence. Ce filtre atténue la fréquence sélectionnée et ses harmoniques dans le signal d'entrée. Vous pouvez choisir la fréquence de filtre en dehors des interférences de ligne.
Il n'y a qu'un filtre de module pour tout le module (vous ne pouvez pas avoir une valeur différente pour chaque voie).
OK
Sélectionnez ce bouton pour confirmer les modifications effectuées sur les onglets et fermer la boîte de dialogue.
Annuler
Sélectionnez ce bouton pour annuler les modifications effectuées sur les onglets et fermer la boîte de dialogue.
Appliquer
Sélectionnez ce bouton pour appliquer les modifications effectuées sur les onglets et poursuivre la procédure d’édition.
Fournir une réponse