Onglet Configuration 1756-IF6I et -IF6CIS, nombre entier

Utilisez cet onglet pour configurer les modules d’entrées analogiques de nombres entiers 1756-IF6I et 1756-IF6CIS.
Utilisez l'onglet
Configuration
pour :
  • Sélectionner la voie à configurer
  • Sélectionner une plage d'entrée
  • Sélectionner une fréquence de filtre réjecteur
  • Entrer une période d'échantillonnage en temps réel
    CONSEIL: Les informations de configuration du module sont stockées dans l’automate et celui-ci configure le
    module
    automate (controller)
    Dispositif qui contrôle des machines ou traite des éléments (par exemple, un automate (controller) programmable ou un panneau de relais).
    #ait_466745_expandable_464781.
    module
    Dispositif, généralement un dispositif d'E/S (I/O), qui communique avec l'automate (controller). L'automate (controller), un 1756-IB16I spécifique ou un PanelView sont tous considérés comme des modules.
Paramètres
Voie
Sélectionnez l'un des boutons de la voie pour en afficher les informations sur cet onglet.
Plage d'entrée
Sélectionnez la plage de fonctionnement d'une voie spécifique :
  • de -10 à 10V
  • de 0 à 5V
  • de 0 à 10V
  • 0 à 20 mA
Le module 1756-IF6CIS n'a qu'une plage de fonctionnement (0-20 mA).
Filtre de réjection
Sélectionnez une fréquence. Ce filtre atténue la fréquence sélectionnée et ses harmoniques dans le signal d'entrée. Vous pouvez choisir la fréquence de filtre en dehors des interférences de ligne.
RTS (période d'échantillonnage en temps réel)
Entrez le temps (en millisecondes) pour indiquer la fréquence des échantillonnages à laquelle les entrées du module sont soumises.
Il n'y a qu'un seul RTS pour le module entier (vous ne pouvez pas en avoir un différent pour chaque voie).
Le délai RTS contrôle la fréquence à laquelle le module prépare les nouveaux relevés. L'intervalle de paquet demandé (RPI dans l'onglet Connexion) contrôle la fréquence à laquelle le module envoie les relevés en cours à l'automate (controller). En règle générale, ces deux valeurs doivent être similaires pour que chaque relevé soit envoyé une fois à l'automate (controller).
OK
Sélectionnez ce bouton pour confirmer les modifications effectuées sur les onglets et fermer la boîte de dialogue.
Annuler
Sélectionnez ce bouton pour annuler les modifications effectuées sur les onglets et fermer la boîte de dialogue.
Appliquer
Sélectionnez ce bouton pour appliquer les modifications effectuées sur les onglets et poursuivre la procédure d’édition.
Si :
  • vous êtes en ligne en mode Programme (program), Programme à distance ou Exécution à distance, que
  • cet automate (controller) est l'automate propriétaire et
  • vous avez modifié la configuration du module dans le logiciel,
les informations sont automatiquement envoyées à l'automate (controller) quand vous sélectionnez le bouton Appliquer ou OK. L'automate (controller) essaie d'envoyer les informations au module (si la connexion au module n'est pas bloquée). Si vous ne sélectionnez pas Appliquer, vos modifications ne sont pas envoyées à l'automate (controller).
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal