Onglet Configuration 1756-IF4FXOF2F

Utilisez cet onglet pour configurer le module d’entrée analogique à virgule flottante 1756-IF4FXOF2F.
Dans cet onglet, vous pouvez :
  • Sélectionner la voie que vous voulez configurer
  • entrer des valeurs de mise à l'échelle
  • entrer une période d'échantillonnage en temps réel
  • entrer une plage d'entrée
  • entrer une valeur d'écart de calibrage
  • sélectionner un temps de filtre numérique
  • sélectionner une fréquence de filtre réjecteur
    CONSEIL: Les informations sur la configuration du module sont stockées dans
    l'
    module
    Dispositif, généralement un dispositif d'E/S (I/O), qui communique avec l'automate (controller). L'automate (controller), un 1756-IB16I spécifique ou un PanelView sont tous considérés comme des modules.
    automate et l’automate configure le module.
    automate (controller)
    Dispositif qui contrôle des machines ou traite des éléments (par exemple, un automate (controller) programmable ou un panneau de relais).
Paramètres
Voie
Sélectionnez l'un des boutons de la voie pour en afficher les informations sur cet onglet.
Mise à l’échelle
  • Signal bas
    Entrez une valeur basse de mise à l'échelle en unités de signaux, volts ou milli-ampères selon la plage d'entrée configurée. Vous devez régler ce point d'entrée dans la plage de signaux par défaut du module, à savoir de -10 à 10 V ou de 0 à 20 mA. Cette valeur est mise à l'échelle à la valeur procédé bas.
  • Procédé bas
    Entrez une valeur en unités procédé utilisateur à laquelle le signal bas doit être calibré. Toutes les valeurs envoyées vers ou depuis le module sont exprimées en unités procédé.
  • Signal haut
    Entrez une valeur haute de mise à l'échelle en unités de signaux, volts ou milli-ampères selon la plage d'entrée configurée. Vous devez régler ce point d'entrée dans la plage par défaut du module, -10 à 10 V ou 0 à 20 mA. Cette valeur est mise à l'échelle à la valeur procédé haut.
  • Procédé haut
    Entrez une valeur en unités procédé utilisateur à laquelle le signal haut doit être calibré. Toutes les valeurs envoyées vers ou depuis le module sont exprimées en unités procédé.
    • de -10 à 10V
    • de 0 à 5V
    • de 0 à 10V
    • 0 à 20 mA
Plage d'entrée
Sélectionnez la plage de fonctionnement d'une voie spécifique :
Filtre numérique
Sélectionnez un temps de filtre constant en millisecondes. Ce champ est un filtre numérique de premier ordre qui adoucit les transitions d'entrée.
RTS (période d'échantillonnage en temps réel)
Entrez le temps (en millisecondes) pour indiquer la fréquence des échantillonnages à laquelle les entrées du module sont soumises.
Il n'y a qu'un seul RTS pour le module entier (vous ne pouvez pas en avoir un différent pour chaque voie).
Le délai RTS contrôle la fréquence à laquelle le module prépare les nouveaux relevés. L'intervalle de paquet demandé (RPI dans l'onglet Connexion) contrôle la fréquence à laquelle le module envoie les relevés en cours à l'automate (controller). En règle générale, ces deux valeurs doivent être similaires pour que chaque relevé soit envoyé une fois à l'automate (controller).
Synchroniser les entrées du module
Cette fonctionnalité permet à tous les modules 1756-IF4FXOF2F d’un rack de synchroniser le temps pendant lequel les échantillons sont prélevés. Cette option est par défaut désélectionnée, c’est-à-dire qu’il n’y a aucune synchronisation.
OK
Sélectionnez ce bouton pour confirmer les modifications effectuées sur les onglets et fermer la boîte de dialogue.
Annuler
Sélectionnez ce bouton pour annuler les modifications effectuées sur les onglets et fermer la boîte de dialogue.
Appliquer
Sélectionnez ce bouton pour appliquer les modifications effectuées sur les onglets et poursuivre la procédure d’édition.
Si :
  • vous êtes en ligne en mode Programme (program), Programme à distance ou Exécution à distance, que
  • cet automate (controller) est l'automate propriétaire et
  • vous avez modifié la configuration du module dans le logiciel,
les informations sont automatiquement envoyées à l'automate (controller) quand vous sélectionnez le bouton Appliquer ou
OK
. L'automate (controller) essaie d'envoyer les informations au module (si la connexion au module n'est pas bloquée). Si vous ne sélectionnez pas
Appliquer
, vos modifications ne sont pas envoyées à l'automate (controller).
Aide
Sélectionnez ce bouton pour obtenir de l’aide sur cet onglet.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal