Onglet Configuration 1756-IA8D
Utilisez cet onglet pour configurer un Module c.a. de diagnostic 1756-IA8D
Dans cet onglet, vous pouvez :
- activer le changement d'état pour chaque point d'entrée ;
- activer les diagnostics de fil coupé ;
- activer les diagnostics de perte d'alimentation externe ;
- activer le verrouillage des diagnostics ;
- définir un temps de filtrage d'entrée ;
- activer le changement d'état pour les transitions de diagnostics.CONSEIL: Les informations de configuration du module sont stockées dans l'automate (controller) et celui-ci configure le module.
CONSEIL:
vous pouvez valider ou effacer toutes les coches d'une colonne de cette page en sélectionnant la case dans l'en-tête de chaque colonne. Ceci vous permet de valider ou effacer d'un seul coup toutes les cases sans avoir à répéter l'opération à chaque fois.
Paramètres
Activer le changement d'état
Sélectionnez les cases de chaque point d'entrée dont vous voulez définir la transition HAUT (HIGH) à BAS (LOW) (Activé -> Désactivé) et la transition BAS à HAUT (Désactivé -> Activé).
Lorsqu'une case est sélectionnée, les données peuvent être transmises dès que le point d'entrée correspondant effectue la transition spécifiée.
Activer les diagnostics de fil coupé
Sélectionnez cette case pour chaque point d'entrée pour lequel vous voulez détecter un circuit ouvert n'importe où dans le câblage (au niveau du bornier, de la charge ou d'un fil cassé).
Activer des diagnostics d'alimentation externe
Sélectionnez cette case pour chaque point d'entrée pour lequel vous voulez détecter si l'alimentation externe du Module d'entrées numériques est interrompue.
CONSEIL:
This field appears for diagnostic CA input modules only. Il n'est pas disponible pour les Modules c.c.
Activer le verrouillage de diagnostic
Sélectionnez cette case pour chaque point d'entrée dont vous voulez activer le verrouillage de diagnostic. En revanche, ne la sélectionnez pas pour les points d'entrée dont vous voulez désactiver le verrouillage de diagnostic. Lorsque le verrouillage de diagnostic est validé, les bits de diagnostic restent définis une fois qu'ils ont été déclenchés, même lorsque la condition d'erreur est supprimée. Vous pouvez ainsi détecter des diagnostics intermittents.
Cette fonction affecte la plupart des fonctions de diagnostic. Pour voir lesquelles sont affectées, reportez-vous à la rubrique Verrouillage de diagnostic.
Activer le changement d'état pour les transitions de diagnostic
Sélectionnez cette case pour que le Module puisse transmettre les données d'état de diagnostic avec un horodatage mis à jour dès que l'état des données de diagnostic change.
Si cette case n'est pas sélectionnée, les données d'état de diagnostic seront transmises cycliquement en fonction du RPI défini et les modifications apportées aux données de diagnostic ne mettront pas à jour l'horodatage.
Temps de filtrage des entrées (ms)
Sélectionnez une valeur pour définir ces deux options de temps de filtrage :
- ACTIVE à DESACTIVE (filtrage de montée)
- DESACTIVE à ACTIVE (filtrage de descente)
pour chaque groupe de points d'entrée.
Ce filtre sert à filtrer les impulsions de bruit (il s'agit tout simplement d'un filtre de retard). L'entrée doit garder continuellement son nouvel état pendant au moins toute la durée de filtrage. Par exemple, si la durée est fixée à 2 ms pour la transition Désactivé -> Activé et que l'entrée est désactivée, celle-ci doit rester activée pendant au moins 2 ms pour que l'état Activé puisse être reconnu et signalé par le module dans les données. Si l'entrée est activée pendant 1,8 ms et qu'elle est ensuite désactivée pendant 0,2 ms avant d'être réactivée pendant 1 ms, le module d'entrées ne reconnaît jamais l'état Activé et continue à signaler l'état Désactivé.
Une paire de filtres Désactivé -> Activé et Activé -> Désactivé fonctionne pour un groupe de 8 points d'entrée.
Nombre de points d'entrée sur un Module : | Filtres d'entrée pour les groupes de points d'entrée : |
8 | 0 - 7 |
16 | 0 - 7 8 - 15 |
32 | 0 - 7 8 - 15 16 - 23 24 - 31 Pour le 1756-IB32 uniquement. |
Un temps de filtrage est commun à chaque groupe de points d'entrée.
Fournir une réponse