Onglet Configuration Sortie numérique 1756
Utilisez cet onglet pour configurer les modules de sortie TOR sans diagnostic :
De base
- 1756-OA8
- 1756-OB8
- 1756-OB32
- 1756-OC8
- 1756-OG16
- 1756-ON8
Isolé
- 1756-OA16I
- 1756-OB8I
- 1756-OB16I
- 1756-OH8I
- 1756-OW16I
- 1756-OX8I
Modules à protection
- 1756-OA16
Modules à protection
- 1756-OB8EI
- 1756-OB16E
Dans cet onglet, vous pouvez sélectionner :
- une valeur pour déterminer le comportement de chaque sortie lorsque l'automate (controller) passe en mode Programme (program) ;
- une valeur pour déterminer le comportement de chaque sortie lorsque la connexion de l'automate (controller) au module de sortie a été interrompue (c'est-à-dire que la communication au module de sortie a été établie, puis interrompue).
- une option indiquant comment traiter les sorties en cas d'échec des communications en mode Programme (program)CONSEIL: les informations de configuration du module sont stockées dans l'automate (controller), qui configure le module.
Paramètres
Mode Programme (program)
Sélectionnez une des options suivantes pour chaque point de sortie :
- Désactivé – la sortie sera égale à 0 (OFF) en mode Programme (program)
- Activé – la sortie sera égale à 1 (ON) en mode Programme (program)
- Maintien – la sortie garde le dernier état en mode Programme (program)
Utilisez cette fonction pour déterminer le comportement de chaque sortie lorsque l'automate (controller) passe en mode Programme (program). En mode Programme (program), les sorties de l'automate (controller) sont ignorées et adoptent un des états ci-dessus.
Mode Défaut (fault mode)
Sélectionnez une des options suivantes pour chaque point de sortie :
- Désactivé – la sortie sera égale à 0 (OFF) en mode Défaut (fault mode) de communication
- Activé – la sortie sera égale à 1 (ON) en mode Défaut (fault mode) de communication
- Maintien – la sortie garde l'état en cours en mode Défaut (fault mode) de communication
Utilisez cette fonction pour déterminer ce qui va advenir des sorties de chaque point lorsqu'un défaut de communication survient et que le Module entre en mode Défaut (fault mode) de communication.
Echec de communication
Sélectionnez une des options suivantes en cas d'échec de communication :
- Laisser les sorties en état de mode Programme (program)
- Faire passer les sorties en état de mode défaut (fault mode)
Ce champ définit l'état de sortie lorsqu'une communication échoue alors que l'automate (controller) est en mode Programme (program).
Fournir une réponse