Valeurs des voies par défaut 1756-IT6I, -IT6I2

Ce tableau répertorie les valeurs de voie par défaut des modules 1756-IT6I et 1756-IT612.
Paramètre :
Réglage des voies par défaut :
Désactivation des alarmes
Alarmes activées
Verrouillage des alarmes de l'application
Désactivé
Zone morte des alarmes
0,00 unités de procédé
Alarme de vitesse
Désactivée (0,00 unité/seconde)
Verrouillage de l'alarme de vitesse
Désactivé
Alarme basse
-12,00 unités de procédé
Alarme haute
78,00 unités de procédé
Alarme basse basse
-12,00 unités de procédé
Alarme haute haute
78,00 unités de procédé
Décalage d'étalonnage
0,00 unités de procédé
Plage d'entrée
de -12 à 78mV
60Hz
Filtre numérique
Désactivé (0)
Signal bas
-12,00mV
Procédé bas
-12,00 unités de procédé
Signal haut
78,00mV
Procédé haut
78,00 unités de procédé
Type de capteur
Milli-volts (sans linéarité)
Unités de procédé
Milli-volts
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal