Valeurs des voies par défaut (modules de sorties analogiques courant 1756)
Ce tableau répertorie les valeurs de voie par défaut des modules de sorties de courant analogiques 1756.
Paramètre | Réglage des voies par défaut |
Etat de défaut | Maintenir le dernier état |
Valeur de défaut | 0,00 unités de procédé |
Etat de programme (program) | Maintenir le dernier état |
Valeur programme (program) | 0,00 unités de procédé |
Signal bas | 0,00mA |
Procédé bas | 0,00 unités de procédé |
Signal haut | 20,00mA |
Procédé haut | 20,00 unités de procédé |
Décalage d'étalonnage | 0,00 unités de procédé |
Verrouillage d'alarme de blocage | Désactivé |
Limite basse de blocage | 0,00 unités de procédé |
Limite haute de blocage | 20,00 unités de procédé |
Effet de rampe
|
|
Maintenir pour initialisation | Désactivé |
Désactivation des alarmes | Alarmes activées |
Verrouillage de l'alarme de vitesse | Désactivé |
Fournir une réponse