Assistant d'étalonnage - Onglet Attacher une référence haute E/S (I/O) analogiques 1756
Si vous étalonnez un : | Utilisez cet onglet pour : |
module d'entrées | connecter le signal de référence haute aux voies à étalonner |
module de sortie | préparer le mesurage du signal d'étalonnage haut produit par les voies en cours d'étalonnage |
Si vous calibrez un module d'entrées, vous pouvez, depuis cet onglet, connecter le signal de référence haute aux voies à calibrer. Pour attacher les signaux tension de référence haute, appliquez les valeurs de référence haute pour chaque voie sélectionnée pour l'étalonnage.
Après avoir appliqué les signaux de références basse et haute valides, le module enregistre les paramètres d'étalonnage et quitte l'étalonnage vers l'état de fonctionnement.
module
Dispositif, généralement un dispositif d'E/S (I/O), qui communique avec l'automate (controller). L'automate (controller), un 1756-IB16I spécifique ou un PanelView sont tous considérés comme des modules.
Fournir une réponse