Paramètres de l’onglet Étalonnage E/S (I/O) analogiques 1756
Ce tableau décrit les paramètres de l'onglet
Calibrage
de la boîte de dialogue Propriétés du module
.
ATTENTION:
Lors du passage en mode Calibrage, toutes les voies d'entrée se figent à leur valeur et leur défaut en cours. Le contrôle peut s'en trouver affecté
Paramètre | Description |
Plage de calibrage | Affiche la plage dans laquelle la voie est calibrée en fonction de la configuration actuelle du module. Par ailleurs, la plage de calibrage peut être déterminée ou dépendre de la plage d'entrée sélectionnée pendant la configuration. |
Gain de calibrage | Affiche le facteur de correction du gain d'étalonnage appliqué à la voie. |
Décalage de calibrage (incréments) | Affiche le facteur de décalage d'étalonnage en incréments CNA/CAN actuellement appliqués à la voie. |
Statut de calibrage | Indique si l'étalonnage existant de la voie est considéré comme mauvais. Un étalonnage est considéré comme mauvais si :
|
Démarrer l'étalonnage (uniquement disponible lorsque l'automate (controller) est en ligne) | Démarrer le processus de calibrage. Si vous utilisez les modules 1756-OF4, -OF8, -IT6I, -IF6I ou IF6CIS pour des applications tension ou intensité, sélectionnez la plage de sortie ou la plage d'entrée appropriée sur l'onglet Configuration de la boîte de dialogue Propriétés du module . |
Dernier étalonnage réussi du module | Affiche la date à laquelle le module a été étalonné pour la dernière fois avec succès. |
Fournir une réponse