Onglet Étalonnage E/S (I/O) analogiques 1756
Utilisez l'onglet
Calibrage
de la boîte de dialogue Propriétés du module
pour lancer le processus de calibrage et afficher les résultats.Etalonnez les entrées et les sorties pour une précision optimale du module. L'étalonnage du module, dans les conditions de fonctionnement réelles, est la meilleure solution car la précision et la répétitivité dépendent de nombreux facteurs tels que la température, les tensions appliquées au châssis et le temps écoulé depuis le dernier étalonnage.
Le logiciel d'étalonnage vous guide tout au long du processus d'étalonnage.
Fournir une réponse