Résultats de l'étalonnage Bas, Modules d'entrées analogiques 1756

A partir de cet onglet, vous pouvez visualiser les résultats du mesurage du signal de référence basse.
Si la colonne État affiche
Alors
OK
Sélectionnez le bouton
Suivant
pour continuer avec le test Référence haute.
Erreur
Revérifiez le câblage de la voie d'entrée et de la source fournie pour vous assurez que le bon signal est appliqué. Lorsque vous avez la confirmation que le signal est correctement appliqué et qu'il correspond à ce qu'attend actuellement la voie, sélectionnez le bouton
Réessayer
pour calibrer de nouveau une référence basse. Le processus de calibrage ne réussit pas tant que toutes les voies étalonnées ne sont pas OK. Pour sortir d’un état de calibrage lorsqu’une voie ne se calibre pas, cliquez sur le bouton
Arrêter
pour annuler le calibrage.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal