Résultats de l'étalonnage Haut, Modules de sorties analogiques 1756
Utilisez cet onglet pour visualiser les résultats du processus d'étalonnage.
Si la colonne Statut affiche : | Alors : |
OK | Sélectionnez le bouton Suivant pour continuer avec le test Référence haute. |
Erreur | Revérifiez le câblage de la voie de sortie assurez-vous que le bon signal est mesuré et revérifiez que les valeurs que vous avez entrées sont valides. Lorsque vous avez la confirmation que le signal est correctement mesuré sur la voie, sélectionnez le bouton Réessayer pour effectuer de nouveau le calibrage. De continuelles erreurs de calibrage peuvent indiquer une panne de voie. Pour sortir d’un état de calibrage lorsqu’une voie ne se calibre pas, cliquez sur le bouton Arrêter pour annuler le calibrage. Le processus de calibrage ne réussit pas tant que toutes les voies étalonnées ne sont pas OK. |
Fournir une réponse