Résultats de l'étalonnage Haut, Modules d'entrées analogiques 1756
Cet onglet affiche les résultats du mesurage de référence haute du processus d'étalonnage.
Si la colonne Statut affiche : | Alors : |
OK | Sélectionnez le bouton Suivant pour continuer. |
Erreur | Revérifiez le câblage de la voie d'entrée et de la source fournie pour vous assurez que le bon signal est appliqué. Lorsque vous avez la confirmation que le signal est correctement appliqué et qu'il correspond à ce qu'attend actuellement la voie, sélectionnez le bouton Réessayer pour calibrer de nouveau une référence basse. Le processus de calibrage ne réussit pas tant que toutes les voies étalonnées ne sont pas OK. Pour sortir d’un état de calibrage lorsqu’une voie ne se calibre pas, cliquez sur le bouton Arrêter pour annuler le calibrage. |
Fournir une réponse