Points d'étalonnage
Ce tableau répertorie les points de calibrage.
Type de voie : | Plage d'entrée du calibrage : | Référence basse du calibrage : | Référence haute du calibrage : |
1756-IF6I 1756-IF61 et IF6CIS | de -10 à 10V 0 à 20 mA | 0V 1 mA | 10V 20mA |
1756-IR6I | 1 à 487 W | 1 W | 487W |
1756-IT6I et IT6I2 | de -12 à 78mV de -12 à 30mV | -12mV -12mV | 78mV 30mV |
1756-IF8, - IF16 | de -10 à 10V | 0V | 10,25V |
Fournir une réponse