Erreurs d'étalonnage en référence haute ou en référence basse Modules d'entrées analogiques 1756

Dans l'éventualité d'une erreur d'étalonnage, vérifiez le câblage entre la voie d'entrée et la source d'étalonnage afin de vous assurer que le bon signal est appliqué. Sélectionnez le bouton
Réessayer
pour calibrer la référence haute.
Pour quitter un calibrage lorsqu'une voie n'est pas en cours de calibrage, sélectionnez
Arrêter
. Le défaut d'étalonnage du module et les bits de défaut d'étalonnage de voie, pour toute voie erronée, sont fixés pour indiquer une panne de voie potentielle. Une voie ayant une erreur d'étalonnage continuera de fonctionner avec ses anciens paramètres d'étalonnage mais doit être vérifiée pour une opération valide. Dans ce cas, l'appareil d'étalonnage ou la voie elle-même présente un défaut.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal