Onglet Configuration des alarmes 1756-IR6I

Utilisez cet onglet pour configurer les alarmes sur les modules 1756-IR6I et 1756-IF4FXOF2F.
Utilisez l'onglet
Alarme
pour :
  • Sélectionner la voie à configurer
  • Régler les alarmes de l'application
  • Désactiver alarmes
  • Verr. alarmes de procédé
  • Activer l'alarme de variation de verrouillage
  • Entrer une valeur de zone morte
  • Entrer des alarmes de vitesse
  • Déverrouiller des conditions d'alarme adjacentes
    CONSEIL: Les informations de configuration du module sont stockées dans l’automate et celui-ci configure le
    module
    automate (controller)
    Dispositif qui contrôle des machines ou traite des éléments (par exemple, un automate (controller) programmable ou un panneau de relais).
    #ait_466735_expandable_464781.
    module
    Dispositif, généralement un dispositif d'E/S (I/O), qui communique avec l'automate (controller). L'automate (controller), un 1756-IB16I spécifique ou un PanelView sont tous considérés comme des modules.
Paramètres
Voie
Sélectionnez l'un des boutons de la voie pour en afficher les informations sur cet onglet.
Alarmes de l'application
  • Alarme haute haute
    Réglez le niveau d'entrée d'une voie qui entraîne le module à établir l'alarme haute haute. L'alarme reste déclenchée jusqu'à ce que l'entrée retourne au-dessous de ce niveau, sauf si elle se trouve dans la zone morte, ou tant que l'alarme est verrouillée.
  • Alarme haute
    Réglez le niveau d'entrée d'une voie qui entraîne le module à déclencher l'alarme haute. L'alarme reste déclenchée jusqu'à ce que l'entrée retourne au-dessous de ce niveau, sauf si elle se trouve dans la zone morte, ou tant que l'alarme est verrouillée.
  • Alarme basse
    Réglez le niveau d'entrée d'une voie qui entraîne le module à activer l'alarme basse. L'alarme reste déclenchée jusqu'à ce que l'entrée retourne au-dessus de ce niveau, sauf si elle se trouve dans la zone morte, ou tant que l'alarme est verrouillée.
  • Alarme basse basse
    Réglez le niveau d'entrée d'une voie qui entraîne le module à signaler une 'alarme basse basse. L'alarme subsiste jusqu'à ce que l'entrée repasse au­dessus de ce niveau, sauf si elle est à l'intérieur de la zone morte, ou tant que l'alarme est verrouillée.
    • vous êtes en ligne en mode Programme (program), Programme à distance ou Exécution à distance, que
    • cet automate (controller) est l'automate propriétaire et
    • vous avez modifié la configuration du module dans le logiciel,
Case à cocher Désactiver toutes les alarmes
Sélectionnez case pour désactiver les alarmes pour une voie.
Case à cocher Verrouiller les alarmes de procédé
Sélectionnez cette case pour maintenir une condition déclenchée d'alarme pour n'importe quelle alarme de l'application (voir ci-dessus), même après la fin de la condition. L'alarme ne se déverrouille qu'avec un message explicite d'acquittement de l'alarme.
Case à cocher Verrouiller l'alarme de vitesse
Lorsque vous activez cette alarme, une indication d'alarme de variation reste établie même après la fin de la condition d'alarme. Ce verrouillage permet le maintien de l'alarme même quand la condition a cessé. L'alarme ne se déverrouille qu'avec un message explicite d'acquittement de l'alarme.
Zone morte
Entrez une valeur pour laquelle une alarme, une fois réglée, ne se désactive pas tant que la valeur d'entrée reste dans la plage de la zone morte du point déclencheur d'alarme. (Cette valeur, combinée avec les alarmes de l'application, crée la plage.)
Alarmes de vitesse
Entrez une valeur d'alarme pour un déclenchement lorsque la fréquence de changement entre les échantillons d'entrée dépasse le tag de consigne. Vous devez définir cette alarme en unités procédé/seconde, à moins d'une mise en linéarité de la température (par exemple, vous avez configuré un type de capteur pour une voie RTD ou Thermocouple). L'alarme est alors définie en degrés/seconde. Les degrés peuvent être exprimés en degrés Celsius ou en Fahrenheit, selon la configuration du module.
Déverrouiller
Sélectionnez ce bouton pour déverrouiller la condition d'alarme adjacente. Sélectionnez
Déverrouiller tout
pour déverrouiller toutes les alarmes pour la voie.
Barre de défilement
Utilisez cette barre pour visualiser où les valeurs de déclenchement d'alarme d'application sont réglées pour votre application. Vous pouvez également faire glisser les indicateurs d'alarme de l'application pour régler les tags déclencheurs.
CONSEIL: Pour changer les points déclencheurs par nombres entiers seulement, maintenez enfoncée la touche Maj pendant que vous faites glisser le marqueur sur la barre de défilement.
OK
Sélectionnez ce bouton pour confirmer les modifications effectuées sur les onglets et fermer la boîte de dialogue.
Annuler
Sélectionnez ce bouton pour annuler les modifications effectuées sur les onglets et fermer la boîte de dialogue.
Appliquer
Sélectionnez ce bouton pour appliquer les modifications effectuées sur les onglets et poursuivre la procédure d’édition.
Si :
les informations sont automatiquement envoyées à l'automate (controller) quand vous sélectionnez le bouton Appliquer ou OK. L'automate (controller) essaie d'envoyer les informations au module (si la connexion au module n'est pas bloquée). Si vous ne sélectionnez pas Appliquer, vos modifications ne sont pas envoyées à l'automate (controller).
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal