Onglet Configuration des alarmes 1756-IF8 et IF16
Utilisez l'onglet
Configuration des alarmes
de la boîte de dialogue Propriétés du module
pour configurer des alarmes sur des modules d'entrées analogiques non isolés.Utilisez l'onglet
Alarme
pour :- Sélectionner la voie à configurer
- Régler les alarmes de l'application
- Désactiver alarmes
- Verr. alarmes de procédé
- Activer l'alarme de variation de verrouillage
- Entrer une valeur de zone morte
- Entrer des alarmes de vitesse
- Déverrouiller des conditions d'alarme adjacentesCONSEIL: Les informations sur la configuration du module sont stockées dansl'automate et l’automate configure le module.moduleDispositif, généralement un dispositif d'E/S (I/O), qui communique avec l'automate (controller). L'automate (controller), un 1756-IB16I spécifique ou un PanelView sont tous considérés comme des modules.automate (controller)Dispositif qui contrôle des machines ou traite des éléments (par exemple, un automate (controller) programmable ou un panneau de relais).
Paramètres
Voie
Sélectionnez l'un des boutons de la voie pour en afficher les informations sur cet onglet.
Alarmes de l'application
- Alarme haute hauteRéglez le niveau d'entrée d'une voie qui entraîne le module à établir l'alarme haute haute. L'alarme reste déclenchée jusqu'à ce que l'entrée retourne au-dessous de ce niveau, sauf si elle se trouve dans la zone morte, ou tant que l'alarme est verrouillée.
- Alarme hauteRéglez le niveau d'entrée d'une voie qui entraîne le module à déclencher l'alarme haute. L'alarme reste déclenchée jusqu'à ce que l'entrée retourne au-dessous de ce niveau, sauf si elle se trouve dans la zone morte, ou tant que l'alarme est verrouillée.
- Alarme basseRéglez le niveau d'entrée d'une voie qui entraîne le module à activer l'alarme basse. L'alarme reste déclenchée jusqu'à ce que l'entrée retourne au-dessus de ce niveau, sauf si elle se trouve dans la zone morte, ou tant que l'alarme est verrouillée.
- Alarme basse basseRéglez le niveau d'entrée d'une voie qui entraîne le module à signaler une 'alarme basse basse. L'alarme subsiste jusqu'à ce que l'entrée repasse audessus de ce niveau, sauf si elle est à l'intérieur de la zone morte, ou tant que l'alarme est verrouillée.
Désactiver alarmes
Sélectionnez case pour désactiver les alarmes pour une voie.
Verr. alarmes de procédé
Sélectionnez cette case pour maintenir une condition déclenchée d'alarme pour n'importe quelle alarme de l'application (voir ci-dessus), même après la fin de la condition. L'alarme ne se déverrouille qu'avec un message explicite d'acquittement de l'alarme.
Verrouiller alarme de vitesse
Lorsque vous activez cette alarme, une indication d'alarme de variation reste établie même après la fin de la condition d'alarme. Ce verrouillage permet le maintien de l'alarme même quand la condition a cessé. L'alarme ne se déverrouille qu'avec un message explicite d'acquittement de l'alarme.
Zone morte
Entrez une valeur pour laquelle une alarme, une fois réglée, ne se désactive pas tant que la valeur d'entrée reste dans la plage de la zone morte du point déclencheur d'alarme. (Cette valeur, combinée avec les alarmes de l'application, crée la plage.)
Alarmes de vitesse
Entrez une valeur d'alarme pour un déclenchement lorsque la fréquence de changement entre les échantillons d'entrée dépasse le tag de consigne. Vous devez définir cette alarme en unités procédé/seconde, à moins d'une mise en linéarité de la température (par exemple, vous avez configuré un type de capteur pour une voie RTD ou Thermocouple). L'alarme est alors définie en degrés/seconde. Les degrés peuvent être exprimés en degrés Celsius ou en Fahrenheit, selon la configuration du module.
Déverrouiller
Sélectionnez ce bouton pour déverrouiller la condition d'alarme adjacente. Sélectionnez
Déverrouiller tout
pour déverrouiller toutes les alarmes pour la voie.Barre de défilement
Utilisez cette barre pour visualiser où les valeurs de déclenchement d'alarme d'application sont réglées pour votre application. Vous pouvez également faire glisser les indicateurs d'alarme de l'application pour régler les tags déclencheurs.
CONSEIL:
Pour changer les points déclencheurs par nombres entiers seulement, maintenez enfoncée la touche Maj pendant que vous faites glisser le marqueur sur la barre de défilement.
OK
Sélectionnez ce bouton pour confirmer les modifications effectuées sur les onglets et fermer la boîte de dialogue.
Annuler
Sélectionnez ce bouton pour annuler les modifications effectuées sur les onglets et fermer la boîte de dialogue.
Appliquer
Sélectionnez ce bouton pour appliquer les modifications effectuées sur les onglets et poursuivre la procédure d’édition.
Fournir une réponse