1756-MODULE
Le tableau ci-après donne la liste et la description des types de données (data types) définis par Module pour le module générique 1756-MODULE. Ces tableaux donnent des informations sur les entrées (indiquées par un « I »), les sorties (indiquées par un « O »), la configuration (indiquées par un « C ») et l'état (indiquées par un « S »).
Type de données (data type) défini par le module : AB:1756_MODULE_DINT_500Bytes:I:0
Nom | Type de données (data type) | par défaut Style d’affichage | Définition |
Données | Varie en fonction de la taille et du format de communication des paramètres de connexion | Décimal | Défini par le fournisseur en fonction du module sélectionné |
Type de données (data type) défini par le module : AB:1756_MODULE_DINT_496Bytes:O:0
Nom | Type de données (data type) | par défaut Style d’affichage | Définition |
Données | Varie en fonction de la taille et du format de communication des paramètres de connexion | Décimal | Défini par le fournisseur en fonction du module sélectionné |
Type de données (data type) défini par le module : AB:1756_MODULE:C:0
Nom | Type de données (data type) | par défaut Style d’affichage | Définition |
Données | SINT[400] | Décimal | Les données de configuration transmises lors de l'établissement de la connexion I/O. Bien que la taille de ce type de données soit fixe (400 octets), la taille des données transmises, pour un module particulier, est déterminée par le paramètre de taille des données de configuration défini sur l'onglet Généralités du module 1756-MODULE , dans la boîte de dialogue Propriétés du module. La taille est comprise entre 0 et 400 octets. |
Type de données (data type) défini par le module : AB:1756_MODULE_DINT_496Bytes:S:0
Nom | Type de données (data type) | par défaut Style d’affichage | Définition |
Données | Varie en fonction de la taille et du format de communication des paramètres de connexion | Décimal | Défini par le fournisseur en fonction du module sélectionné |
Fournir une réponse