Démarrer le calibrage d'un module analogique d'I/O 1756
Etalonnez les entrées et les sorties du module pour une précision optimale. Les écrans de calibrage de l'application
Logix Designer
vous guident tout au long du processus.Avant de commencer :
- Assurez-vous que l'automate (controller) est en ligne et en mode Programme (program).
- Arrêtez l'application sous contrôle de votre module de sortie ou que votre module d'entrée poursuit. Le contrôle peut être affecté par le processus d'étalonnage.
- Déconnectez les signaux d'entrée et connectez les signaux de test. Tout contrôle qui dépend des signaux d'entrée normaux est privé de ces signaux pendant le processus d'étalonnage.
- Déconnectez les signaux de sortie et connectez un instrument de mesure adéquat. Tout contrôle qui dépend des sorties de ce module est privé de contrôle pendant le processus d'étalonnage.
- Les modules 1756-OF4, OF8, IT6I, IT6I2, IF6I et IF6CIS peuvent être étalonnés dans diverses plages d'entrée. Sélectionnez l'optionPlage de sortieouPlage d'entréeappropriée dans l'ongletConfigurationde la boîte de dialoguePropriétés du module.IMPORTANT: Remarque sur le calibrage :
- Le passage en mode Calibrage a pour effet de figer toutes les voies d'entrée à leur valeur et leur défaut en cours. Le contrôle peut se trouver affecté.
- L'étalonnage interagit directement avec le module supplantant tout automate (controller) essayant d'utiliser le module.
- Le contrôle peut être affecté par le processus d'étalonnage.
- Lorsque vous commencez le processus de calibrage, si une connexion en temps réel est ouverte, tous les points du module se mettent en défaut.
Pour démarrer le calibrage d'un module d'E/S (I/O) analogiques 1756 :
- Dans l'organisateur de l'automate (controller), cliquez avec le bouton droit sur le module et sélectionnezPropriétés.
- Dans la boîte de dialoguePropriétés du module, sélectionnez l'ongletCalibrage.
- SélectionnezDémarrer le calibrage.
Fournir une réponse