A propos du calibrage d'un module analogique d'I/O 1756

Les modules I/O analogiques 1756 sont étalonnés à l'usine. Etalonnez le module pour en augmenter la précision dans le cadre de votre application spécifique.
La procédure d'étalonnage compare une norme connue (un signal d'entrée ou une sortie enregistrée) aux performances de la voie, puis elle calcule un facteur de correction linéaire entre la valeur mesurée et la valeur idéale. Ce même facteur de correction linéaire est appliqué à chaque entrée ou sortie pour obtenir une précision optimale.
Pour garantir une précision optimale des mesures, réétalonnez le module tous les six mois.
IMPORTANT:
  • le calibrage ne doit pas être effectué sur un module en cours d'utilisation pour le contrôle. Les canaux seront gelés à leurs valeurs en cours et le contrôle sera peut-être interrompu.
  • Le calibrage interrompt le contrôle sollicitant le module.
  • Le calibrage déconnecte le module des signaux de contrôle auxquels il est normalement connecté et le connecte à des signaux de référence.
  • Pendant le calibrage, les modules de sortie ne peuvent pas mettre à jour leurs valeurs de sortie avec les valeurs de données requises par l'automate (controller). Les sorties peuvent effectuer une transition en fonction du processus d'étalonnage si cette voie est étalonnée.
  • Pendant le calibrage, l'automate (controller) ne reçoit pas de mesures des signaux, issus du système sous contrôle, du module d'entrée.
Il existe deux fonctions générales dans le processus d'étalonnage :
  • Attachement d'un signal en référence basse
  • Attachement d'un signal en référence haute
Etalonnez d'abord les voies d'entrée, puis les voies de sortie. Les écrans de calibrage de l'application
Logix Designer
vous guident tout au long du processus.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal