Onglet Configuration - 1756-REG
Utilisez cet onglet pour configurer le module 1756-REG.
Utilisez cet onglet pour :
- activer la saisie CST pour chaque point d'entrée ;
- activer la détection des vibrations ;
- définir un temps de filtrage d'entrée ;
- activer le verrouillage du CST.CONSEIL: Les informations de configuration du module sont stockées dans l'automate (controller) et celui-ci configure le module.
Paramètres
Activer la saisie CST
Sélectionnez les cases pour chacun des points pour lesquels vous voulez saisir des événements Désactivé -> Activé et Activé -> Désactivé.
Lorsqu'une case est sélectionnée, l'événement spécifié est saisi pour le point d'entrée correspondant.
Détection de vibrations
Cette option permet de détecter les vibrations d'un dispositif connecté à un point d'entrée et d'ignorer les données. Pour configurer la Détection de vibrations, vous devez définir un nombre de transitions d'entrée acceptable dans une période donnée.
- Nombre d'événements - Entrez le nombre de transitions d'entrée.
- Durée (ms) - Entrez la période en millisecondes.
Si le nombre d'événements correspond à la Durée spécifiée, le module considère que le point d'entrée vibre et que le dispositif d'entrée est défectueux. Il ignore donc la dernière transition ainsi que les suivantes tant que le point d'entrée vibre. Le bit par défaut correspondant de l'entrée est défini.
Si le nombre d'événements est inférieur à la Durée spécifiée, l'entrée ne vibre pas et des horodatages sont générés pour toutes les transitions.
Temps du filtre d'entrée
Sélectionnez une valeur à attribuer à ces deux valeurs temps de filtrage pour chaque groupe de points d'entrée :
- DESACTIVE à ACTIVE - filtrage du front montant pour les 16 voies d'entrée
- ACTIVE à DESACTIVE - filtrage du front descendant pour les 16 voies d'entrée
Temps du filtre d'entrée
Sélectionnez une valeur à attribuer à ces deux valeurs temps de filtrage pour chaque groupe de points d'entrée :
- DESACTIVE à ACTIVE - filtrage du front montant pour les 16 voies d'entrée
- ACTIVE à DESACTIVE - filtrage du front descendant pour les 16 voies d'entrée
Verrouiller le CST
Sélectionnez cette case pour verrouiller toutes les transitions du CST afin qu'un événement ne soit pas écrasé sans avoir été reconnu. Par exemple, en mode 16 voies, dans une séquence d'événements allant de DESACTIVE à ACTIVE à DESACTIVE, les premières transitions DESACTIVE et ACTIVE sont enregistrées, tandis que la transition DESACTIVE finale est ignorée. Toutes les transitions ultérieures sur ce point seront également ignorées jusqu'à ce qu'il soit acquitté ou réinitialisé.
Si cette case n'est pas cochée, la seconde transition DESACTIVE (OFF) de l'exemple précédent aurait immédiatement écrasé la première transition DESACTIVE (OFF), même si l'automate (controller) n'avait pas encore extrait les données.
En mode File d'attente, les événements ne sont pas effacés du FIFO tant qu'ils n'ont pas été lus.
Désactiver Master Gate Input
Sélectionnez cette case si vous voulez désactiver le fonctionnement de la porte maître et permettre la détection d'événement à tout moment. Si la case est laissée décochée (par défaut), les événements sont détectés uniquement si Master Gate (Point 0) est défini TRUE, en fonction de la valeur de Master Gate : Active Low.
Activer Master Gate Input sur Active Low
Sélectionnez cette case si vous voulez autoriser la détection des événements sur les autres portes quand Gate est sur Low (Vrai) ou High (Faux).
Réinitialiser tous les CST
Sélectionnez ce bouton pour envoyer un message non connecté au module, pour effacer dès réception tous les événements actuels enregistrés dans les données d'entrée.
Fournir une réponse