Onglet UEL

Utilisez cet onglet pour configurer vos paramètres de limitation de sous-excitation. Entrez les valeurs de limitation de sous-excitation conformément aux recommandations du fabricant relatives à votre générateur. Les valeurs que vous entrez forment une courbe qui se situe au-dessus de la limite de stabilité permanente du générateur, pour l'empêcher d'échapper à la synchronisation avec la source de l'utilitaire.
Les W points diminuent du Point 1 au Point 5 et les VAR points augmentent du Point 1 au Point 5.
Paramètres
Validation de la limitation de sous-excitation
Cochez cette case pour activer la limitation de sous-excitation.
Courbe de limitation de la sous-excitation
W Point #1
Entrez le premier point de puissance réelle. Les valeurs autorisées sont comprises entre 0,0 W et 1 000 000 000 W. La valeur par défaut est 25 000 W.
W Point #2
Entrez le deuxième point de puissance réelle. Les valeurs autorisées sont comprises entre 0,0 W et 1 000 000 000 W. La valeur par défaut est 50 000 W.
W Point #3
Entrez le troisième point de puissance réelle. Les valeurs autorisées sont comprises entre 0,0 W et 1 000 000 000 W. La valeur par défaut est 100 000 W.
W Point #4
Entrez le quatrième point de puissance réelle. Les valeurs autorisées sont comprises entre 0,0 W et 1 000 000 000 W. La valeur par défaut est 200 000 W.
W Point #5
Entrez le cinquième point de puissance réelle. Les valeurs autorisées sont comprises entre 0,0 W et 1 000 000 000 W. La valeur par défaut est 300 000 W.
VAR Point #1
Entrez le premier point de puissance réactive. Les valeurs possibles sont comprises entre 0,0 VAR et 1 000 000 000 VAR. La valeur par défaut est 275 000 VAR.
VAR Point #2
Entrez le deuxième point de puissance réactive. Les valeurs possibles sont comprises entre 0,0 VAR et 1 000 000 000 VAR. La valeur par défaut est 250 000 VAR.
VAR Point #3
Entrez le troisième point de puissance réactive. Les valeurs possibles sont comprises entre 0,0 VAR et 1 000 000 000 VAR. La valeur par défaut est 200 000 VAR.
VAR Point #4
Entrez le quatrième point de puissance réactive. Les valeurs possibles sont comprises entre 0,0 VAR et 1 000 000 000 VAR. La valeur par défaut est 100 000 VAR.
VAR Point #5
Entrez le cinquième point de puissance réactive. Les valeurs possibles sont comprises entre 0,0 VAR et 1 000 000 000 VAR. La valeur par défaut est 20 000 VAR.
Validation & Graphique
Cliquez sur ce bouton pour mettre à jour le graphique actuel de limitation de sous-excitation, à partir des valeurs que vous avez entrées.
OK
Cliquez sur ce bouton pour confirmer les modifications effectuées sur les onglets et fermer la boîte de dialogue.
Annuler
Cliquez sur ce bouton pour annuler les modifications effectuées sur des onglets et fermer la boîte de dialogue.
Appliquer
Cliquez sur ce bouton pour appliquer les modifications effectuées sur les onglets et poursuivre la procédure d’édition.
Aide
Cliquez sur ce bouton pour obtenir de l’aide sur cet onglet.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal