Onglet Transformateurs

Utilisez cet onglet pour entrer/configurer les puissances nominales du transformateur de tension et du transformateur de courant.
Notez que le bus B s'applique uniquement si vous avez sélectionné une configuration de synchronisation à double disjoncteur.
Paramètres
VT Générateur
Configuration
Cette valeur permet au module CGCM de compenser automatiquement les décalages de phase de la configuration VT. Sélectionnez l’une des options suivantes :
  • Monophasé
    • Deux transformateurs triangle ouvert
      • Etoile 3 fils (par défaut)
        • Etoile 4 fils
Tension primaire
Entrez la puissance nominale de la tension primaire du transformateur de tension du générateur connecté à V Gen A, V Gen B et V Gen C du module CGCM. Les valeurs autorisées sont comprises entre 1,0 V et 30 000,0 V. La valeur par défaut est 480,0 V.
Tension secondaire
Entrez la puissance nominale de la tension secondaire du transformateur de tension du générateur connecté à V Gen A, V Gen B et V Gen C du module CGCM. Les valeurs autorisées sont comprises entre 1,0 V et 240,0 V. La valeur par défaut est 120,0 V.
Configuration bus VT
Cette valeur permet au module CGCM de compenser automatiquement les décalages de phase de la configuration VT. Sélectionnez l’une des options suivantes :
  • Monophasé
    • Deux transformateurs triangle ouvert
      • Etoile 3 fils (par défaut)
        • Etoile 4 fils
          • Double disjoncteur
            CONSEIL: pour la synchronisation de deux disjoncteurs, sélectionnez Double disjoncteur.
VT bus A
Tension primaire
Entrez la puissance nominale de la tension primaire du transformateur de tension du bus connecté à V Bus A, V Bus B et V Bus C du module CGCM. Les valeurs autorisées sont comprises entre 1,0 V et 30 000,0 V. La valeur par défaut est 480,0 V.
Tension secondaire
Entrez la puissance nominale de la tension secondaire du transformateur de tension de bus connecté à V Bus A, V Bus B et V Bus C du module CGCM. Les valeurs autorisées sont comprises entre 1,0 V et 240,0 V. La valeur par défaut est 120,0 V.
VT bus B
Tension primaire
Entrez la puissance nominale de la tension primaire du second transformateur de tension de bus connecté à V Bus B et V Bus C du module CGCM. Les valeurs autorisées sont comprises entre 1,0 V et 30 000,0 V. La valeur par défaut est 480,0 V.
Tension secondaire
Entrez la puissance nominale de la tension secondaire du second transformateur de tension de bus connecté à V Bus B et V Bus C du module CGCM. Les valeurs autorisées sont comprises entre 1,0 V et 240,0 V. La valeur par défaut est 120,0 V.
TI Générateur
Courant primaire
Entrez la puissance nominale du courant primaire du transformateur de courant du générateur connecté aux borniers de raccordement CGCM I1, I2 et I3. Cette valeur est utilisée pour le relevé de mesures. Les valeurs autorisées sont comprises entre 1,0 A et 60 000,0 A. La valeur par défaut est 500,0 A.
Courant secondaire
Entrez la puissance nominale du courant secondaire du transformateur de courant du générateur connecté aux terminaux CGCM I1, I2 et I3. Cette valeur est utilisée pour le relevé de mesures. Les valeurs autorisées sont comprises entre 1,0 A et 5,0 A. La valeur par défaut est 5,0 A.
TI courant transversal
Courant primaire
Entrez la puissance nominale du courant primaire du transformateur de courant du générateur connecté à l'identificateur du bornier de raccordement CGCM. Cette valeur est utilisée pour surveiller le courant réactif d'un générateur dans des applications de mise en parallèle. Les valeurs autorisées sont comprises entre 1,0 A et 60 000,0 A. La valeur par défaut est 500,0 A.
Courant secondaire
Entrez la puissance nominale du courant secondaire du transformateur de courant du générateur connecté à l'identificateur du bornier de raccordement CGCM. Cette valeur est utilisée pour surveiller le courant réactif d'un générateur dans des applications de mise en parallèle. Les valeurs autorisées sont comprises entre 1,0 A et 5,0 A. La valeur par défaut est 5,0 A.
OK
Cliquez sur ce bouton pour confirmer les modifications effectuées sur les onglets et fermer la boîte de dialogue.
Annuler
Cliquez sur ce bouton pour annuler les modifications effectuées sur des onglets et fermer la boîte de dialogue.
Appliquer
Cliquez sur ce bouton pour appliquer les modifications effectuées sur les onglets et poursuivre la procédure d’édition.
Aide
Cliquez sur ce bouton pour obtenir de l’aide sur cet onglet.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal