Onglet Synchronisation
Utilisez cet onglet pour entrer les paramètres et les limites de synchronisation.
Paramètres
Limites de synchronisation
Concordance de fréquence
Limite inférieure
Cette valeur détermine l'erreur de fréquence inférieure pour laquelle le CGCM permettra la synchronisation du générateur. Les valeurs possibles sont comprises entre -2,0 et 2,0 Hz. La valeur par défaut est -0,1 Hz.
Limite supérieure
Cette valeur détermine l'erreur de fréquence supérieure pour laquelle le CGCM permettra la synchronisation du générateur. Les valeurs possibles sont comprises entre -2,0 et 2,0 Hz. La valeur par défaut est 0,1 Hz.
Concordance de tension
Limite inférieure
Cette valeur détermine l'erreur de tension inférieure pour laquelle le CGCM permettra la synchronisation du générateur. Les valeurs possibles sont comprises entre -25,0 et 25,0 % V. La valeur par défaut est -5,0 % V.
Limite supérieure
Cette valeur détermine l'erreur de tension supérieure pour laquelle le CGCM permettra la synchronisation du générateur. Les valeurs possibles sont comprises entre -25,0 et 25,0 % V. La valeur par défaut est 5,0 % V.
Concordance de phase
Limite inférieure
Cette valeur détermine l’erreur d’angle de phase la plus basse pour laquelle le CGCM autorisera la synchronisation entre le générateur et le bus. Les valeurs autorisées sont comprises entre -45,0 et 45,0 degrés ; la valeur par défaut est -10,0 degrés.
Limite supérieure
Cette valeur détermine l’erreur d’angle de phase la plus élevée pour laquelle le CGCM autorisera la synchronisation entre le générateur et le bus. Les valeurs autorisées sont comprises entre -45,0 et 45,0 degrés ; la valeur par défaut est 10,0 degrés.
Temporisation à l'acceptation
Cette valeur détermine la durée nécessaire au réglage de tous les paramètres de manière à fermer les disjoncteurs. Cette valeur est basée sur l'heure à laquelle la fréquence, la tension et l'angle de phase du générateur et du bus ont concordé. Les valeurs possibles sont comprises entre 0,0 (par défaut) et 10,0 secondes.
Décalages bus A
Multiplicateur de tension
Cette valeur détermine le coefficient par lequel la tension mesurée du bus A est multipliée. Cette valeur permet de compenser l'erreur de ratio des transformateurs. Les valeurs valides sont comprises entre 0,00 et 30000,0; 1,0 est la valeur par défaut.
Phase
Cette valeur détermine un angle de phase ajouté à l'angle de phase mesuré du bus A. Cette valeur permet de compenser les décalages de phase des transformateurs. Les valeurs possibles sont comprises entre -180,0 et 180,0 degrés. La valeur par défaut est 0,0 degrés.
Décalages bus B
Multiplicateur de tension
Cette valeur détermine le coefficient par lequel la tension mesurée du bus B est multipliée. Cette valeur permet de compenser l'erreur de ratio des transformateurs. Les valeurs valides sont comprises entre 0,00 et 30000,0; 1,0 est la valeur par défaut.
Phase
Cette valeur détermine l'angle de phase ajouté à l'angle de phase mesuré du bus B. Cette valeur permet de compenser les décalages de phase des transformateurs. Les valeurs possibles sont comprises entre -180,0 et 180,0 degrés. La valeur par défaut est 0,0 degrés.
Rotation
Générateur
Cette valeur fournit au module CGCM des informations de rotation de phase du générateur permettant au CGCM de reconnaître une situation de rotation de phase inversée et d'empêcher la fermeture des disjoncteurs en cas de condition inversée. Les valeurs possibles sont ABC (0) (par défaut) et ACB (1).
Bus
Cette valeur fournit au module CGCM des informations de rotation de phase du bus permettant au CGCM de reconnaître une situation de rotation de phase inversée et d'empêcher la fermeture des disjoncteurs en cas de condition inversée. Ce paramètre correspond aux configurations à un disjoncteur uniquement. Les valeurs possibles sont ABC (0) (par défaut) et ACB (1).
Limites bus inactif
Fréquence mini.
Cette valeur détermine la fréquence minimum reconnue par le CGCM comme une fréquence de bus inactif et permet la fermeture d'un disjoncteur de bus inactif. Les valeurs possibles sont comprises entre 40,0 et 70,0 Hz. La valeur par défaut est 59,95 Hz.
Fréquence maxi.
Cette valeur détermine la fréquence maximum reconnue par le CGCM comme une fréquence de bus inactif et permet la fermeture d'un disjoncteur de bus inactif. Les valeurs possibles sont comprises entre 40,0 et 70,0 Hz. La valeur par défaut est 60,05 Hz.
Tension mini.
Cette valeur détermine la tension minimum reconnue par le CGCM comme une condition de bus inactif et permet la fermeture d'un disjoncteur de bus inactif. Les valeurs correctes sont comprises entre 85,0 et 30 000,0 V. La valeur par défaut est 460,0 V.
Tension maxi.
Cette valeur détermine la tension maximum reconnue par le CGCM comme une condition de bus inactif et permet la fermeture d'un disjoncteur de bus inactif. Les valeurs correctes sont comprises entre 85,0 et 30 000,0 V. La valeur par défaut est 500,0 V.
OK
Cliquez sur ce bouton pour confirmer les modifications effectuées sur les onglets et fermer la boîte de dialogue.
Annuler
Cliquez sur ce bouton pour annuler les modifications effectuées sur des onglets et fermer la boîte de dialogue.
Appliquer
Cliquez sur ce bouton pour appliquer les modifications effectuées sur les onglets et poursuivre la procédure d’édition.
Aide
Cliquez sur ce bouton pour obtenir de l’aide sur cet onglet.
Fournir une réponse