Onglet Alimentation

Utilisez cet onglet pour entrer les paramètres de puissance inversée et de var inversé.
Paramètres
kW inverse
Point de consigne
Cette valeur détermine le point de consigne kW inverse du générateur à partir duquel le générateur reconnaît une condition de puissance inversée et lance le décompte de déclenchement, selon le paramètre de temporisation du défaut kW inverse. Les valeurs possibles sont comprises entre 1,00 et 100,00 % du voltage nominal. La valeur par défaut est 5,00 % du voltage nominal.
Temporisation défaut
Cette valeur détermine le temps nécessaire pour annoncer un défaut et, le cas échéant, pour déclencher le relais de sortie du défaut lorsque le point de consigne kW inverse du générateur a été dépassé. Les valeurs possibles sont comprises entre 0,10 et 300,00 secondes. La valeur par défaut est 5,00 secondes.
kVAR inverse
Point de consigne
Cette valeur détermine le point de consigne kVar inverse du générateur à partir duquel le CGCM reconnaît une condition de kVar inversé (perte d'excitation) et lance le décompte de déclenchement, selon le paramètre de temporisation du défaut kVar inverse. Les valeurs possibles sont comprises entre 1,00 et 100,00 % du voltage nominal. La valeur par défaut est 10,00 % du voltage nominal.
Temporisation défaut
Cette valeur détermine le temps nécessaire pour annoncer un défaut et, le cas échéant, pour déclencher le relais de sortie du défaut lorsque le point de consigne kVar inverse du générateur a été dépassé. Les valeurs possibles sont comprises entre 0,10 et 300,00 secondes. La valeur par défaut est 20,00 secondes.
OK
Cliquez sur ce bouton pour confirmer les modifications effectuées sur les onglets et fermer la boîte de dialogue.
Annuler
Cliquez sur ce bouton pour annuler les modifications effectuées sur des onglets et fermer la boîte de dialogue.
Appliquer
Cliquez sur ce bouton pour appliquer les modifications effectuées sur les onglets et poursuivre la procédure d’édition.
Aide
Cliquez sur ce bouton pour obtenir de l’aide sur cet onglet.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal