Onglet Fréquence
Utilisez cet onglet pour entrer les paramètres de sur-fréquence et de sous-fréquence.
Paramètres
Sur-fréquence
Point de consigne
Cette valeur détermine le point de consigne de sur-fréquence du générateur à partir duquel le CGCM reconnaît une condition de sur-fréquence et lance le décompte de déclenchement, à partir de la temporisation de sur-fréquence. Les valeurs possibles sont comprises entre 30,00 et 70,00 Hz. La valeur par défaut est 60,50 Hz.
Filtre
Cette valeur détermine le temps nécessaire pour annoncer un défaut et, le cas échéant, pour déclencher le relais de sortie du défaut lorsque le point de consigne de sur-fréquence du générateur a été dépassé. Les valeurs possibles sont comprises entre 0,10 et 300,00 secondes. La valeur par défaut est 1,00 seconde.
Sous-fréquence
Point de consigne
Cette valeur détermine le point de consigne de sous-fréquence du générateur à partir duquel le CGCM reconnaît une condition de sous-fréquence et lance le décompte de déclenchement, à partir de la temporisation de sous-fréquence. Les valeurs possibles sont comprises entre 30,00 et 70,00 Hz. La valeur par défaut est 59,00 Hz.
Filtre
Cette valeur détermine le temps nécessaire pour annoncer un défaut et, le cas échéant, pour déclencher le relais de sortie du défaut lorsque le point de consigne de sous-fréquence du générateur a été dépassé. Les valeurs possibles sont comprises entre 0,10 et 300,00 secondes. La valeur par défaut est 1,00 seconde.
OK
Cliquez sur ce bouton pour confirmer les modifications effectuées sur les onglets et fermer la boîte de dialogue.
Annuler
Cliquez sur ce bouton pour annuler les modifications effectuées sur des onglets et fermer la boîte de dialogue.
Appliquer
Cliquez sur ce bouton pour appliquer les modifications effectuées sur les onglets et poursuivre la procédure d’édition.
Aide
Cliquez sur ce bouton pour obtenir de l’aide sur cet onglet.
Fournir une réponse