Onglet Relais de défaut

Utilisez cet onglet pour activer la sortie de défaut des diverses occurrences de défaut spécifiées. Cochez ou décochez comme il convient les cases correspondant aux défauts suivants :
  • Défaut rotation de phase
  • Défaut diode
  • Perte PMG
  • Perte de détection du TP
  • Sur-fréquence
  • Sous-fréquence
  • Défaut de surintensité
  • Défaut de surexcitation
  • Défaut de sous-excitation
  • Défaut de surtension
  • Défaut de sous-tension
  • Défaut kW inverse
  • Défaut kVAR inverse
Autres paramètres
OK
Cliquez sur ce bouton pour confirmer les modifications effectuées sur les onglets et fermer la boîte de dialogue.
Annuler
Cliquez sur ce bouton pour annuler les modifications effectuées sur des onglets et fermer la boîte de dialogue.
Appliquer
Cliquez sur ce bouton pour appliquer les modifications effectuées sur les onglets et poursuivre la procédure d’édition.
Aide
Cliquez sur ce bouton pour obtenir de l’aide sur cet onglet.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal