Onglet Courant

Utilisez cet onglet pour entrer les paramètres de surintensité du générateur, les paramètres de perte de courant d'excitation, les paramètres de défaut de diode tournante et le nombre de pôles.
Paramètres
Surintensité
Point de consigne
Cette valeur détermine le seuil utilisé par le CGCM pour reconnaître une condition de surintensité d'un générateur. Lorsque cette condition existe, le CGCM lance le décompte de déclenchement, à partir de la courbe de surintensité sélectionnée et du cadran horaire. Les valeurs possibles sont comprises entre 10,00 et 320,00 % I nominal. La valeur par défaut est 105,00 % I nominal.
Courbe
Cette valeur détermine la courbe de caractéristique de surintensité de temps qui sera utilisée par la fonction de surintensité du CGCM. Les valeurs possibles sont comprises entre 1(par défaut) et 17.
Cadran horaire
Cette valeur détermine le temps de déclenchement par rapport à l'amplitude du courant réel du CGCM. Les valeurs valides sont comprises entre 0 et 9,9; 0,5 est la valeur par défaut.
Retard de tension
Cette valeur compare la tension surveillée à la limite de tension nominale fixe. Lorsque la tension se situe entre 100 pour cent et 25 pour cent de la tension nominale, le CGCM réduit automatiquement et proportionnellement le niveau d'excitation. Les valeurs possibles sont comprises entre 0,0 (par défaut) et 200,0 % de tension nominale.
OK
Cliquez sur ce bouton pour confirmer les modifications effectuées sur les onglets et fermer la boîte de dialogue.
Annuler
Cliquez sur ce bouton pour annuler les modifications effectuées sur des onglets et fermer la boîte de dialogue.
Appliquer
Cliquez sur ce bouton pour appliquer les modifications effectuées sur les onglets et poursuivre la procédure d’édition.
Aide
Cliquez sur ce bouton pour obtenir de l’aide sur cet onglet.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal