Réinitialisation (RES)
Ces informations s’appliquent aux automates
CompactLogix
5370, ControlLogix
5570, Compact GuardLogix
5370, GuardLogix
5570, Compact GuardLogix
5380, CompactLogix
5380, ControlLogix
5580, GuardLogix
5580 et ControlLogix 5590.L'instruction RES réinitialise une structure TIMER, COUNTER ou CONTROL.
Langues disponibles
Diagramme à relais

Bloc fonctionnel
Cette instruction n'est pas disponible dans le bloc fonctionnel.
Texte structuré
Cette instruction n'est pas disponible dans le texte structuré.
Opérandes
IMPORTANT:
Une opération inattendue peut se produire dans les cas suivants :
- Les opérandes de balise de sortie sont remplacés.
- Les membres d'un opérande de structure sont remplacés.
- Sauf lorsque cela est spécifié, les opérandes de structure sont partagés par plusieurs instructions.
Diagramme à relais
Opérande | Automates CompactLogix 5370, ControlLogix 5570, Compact GuardLogix 5370 et GuardLogix 5570 Type de données | Automates CompactLogix 5380, ControlLogix 5580, Compact GuardLogix 5380, GuardLogix 5580 et ControlLogix 5590 Type de données | Format | Description |
Structure | TIMER CONTROL COUNTER | TIMER TIMER_T CONTROL COUNTER | Balise | Structure à réinitialiser |
Description
Si définir sur vrai, l'instruction RES met trois éléments à zéro :
Lors de l'utilisation d'une instruction RES pour un : | L'instruction met valeurs suivantes à zéro : |
TIMER | Valeur .ACC sur 0 bit d'état du contrôle sur faux |
TIMER_T | Valeur .ACC sur 0 bit d'état du contrôle sur faux |
COUNTER | Valeur .ACC sur 0 bit d'état du contrôle sur faux |
CONTROL | Valeur .POS sur 0 bit d'état du contrôle sur faux |
Affecte les indicateurs d'état mathématique
Non
Défauts majeurs/mineurs
Aucun spécifique à cette instruction. Reportez-vous à la section Indexation dans des tableaux pour consulter les défauts d’indexation par tableau.
Exécution
Diagramme à relais
Condition/état | Action entreprise |
Préscrutation | N/A |
La condition d'entrée d'échelon est égale à faux | Définir la condition de sortie d’échelon sur la condition d’entrée d’échelon. |
La condition d'entrée d'échelon est égale à vrai | Définir la condition de sortie d’échelon sur la condition d’entrée d’échelon. Réinitialiser la structure spécifiée. |
Post-scrutation | N/A |
Exemple
Diagramme à relais


Exemple de réinitialisation
Dans l'exemple précédent :
lorsque limit_switch_8 est activé, réinitialiser counter_4
lorsque limit_switch_5 est activé, réinitialiser Timer_1
lorsque limit_switch_6 est activé, réinitialiser control_1
lorsque limit_switch_9 est activé, réinitialiser timer_21
Fournir une réponse