Tableau des actions communes pour le système de coordonnées esclave et pour l’axe maître

Toutes les commandes de ce tableau concernent le système de coordonnées esclave.
Instruction
Paramètres
Bit MDCC IP
MGS
Reset
MGSD
Reset
MCS
Type d’arrêt = Mouvement coordonné
Non modifié
Stop Type = Transform
Non modifié
Stop Type = All
Reset
MCSD
Reset
MAS
Type d’arrêt = Par à-coups
Non modifié
Stop Type = Move
Non modifié
Stop Type = Time CAM
Non modifié
Stop Type = All
Reset
MASD
Reset
MSF
Non modifié
MDF
Non modifié
Fault Action
État seulement
Non modifié
Stop Motion
Reset
Disable DRV
Reset
Shutdown
Reset
Lorsque le même système de coordonnées esclave est contrôlé par plusieurs axes maîtres, si une relation MDCC qui contient ce système de coordonnées esclave est interrompue, alors toutes les relations MDCC qui contiennent ce système de coordonnées esclave sont rompues.
Tableau des actions communes pour l’axe maître
Toutes les commandes dans ce tableau concernent l'Axe maître.
Instruction
Paramètres
Bit MDCC IP
MGS
Reset
MGSD
Reset
MCS
Type d’arrêt = Mouvement coordonné
Non modifié
Stop Type = Transform
Non modifié
Stop Type = All
Non modifié
MCSD
Reset
MAS
N’importe quel type d’arrêt (Marche par à-coups, Mouvement, Came de temps, Tous)
Non modifié
MASD
Reset
MSF
Non modifié
MDF
Non modifié
Fault Action
État seulement
Non modifié
Stop Motion
Non modifié
Disable DRV
Non modifié
Shutdown
Reset
Si le même Axe maître contrôle plusieurs systèmes de coordonnées esclaves, dans ce cas, toutes les relations de la MDCC contenant l'axe maître sont rompues.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal