Réponses du bloc fonctionnel aux conditions de débordement

En général, les instructions du bloc fonctionnel ne mettent pas leur historique à jour avec des valeurs Plus or Minus signNAN ou Plus or Minus signINF dans des conditions de débordement. Chaque instruction a l'une de ces réponses pour une condition de débordement.
Réponse
Instruction
Réponse 1
Les blocs exécutent leur algorithme et vérifient le résultat pour
Plus or Minus signNAN ou Plus or Minus signINF. Si Plus or Minus signNAN ou Plus or Minus signINF, le bloc produit
Plus or Minus signNAN ou Plus or Minus signINF.
ALM NTCH
DEDT PMUL
DERV POSP
ESEL RLIM
FGEN RMPS
HPF SCRV
LDL2 SEL
LDLG SNEG
LPF SRTP
MAVE SSUM
MAXC TOT
MINC UPDN
MSTD
MUX
Réponse 2
Les blocs avec limitation de sortie exécutent leur algorithme et vérifient le résultat pour Plus or Minus signNAN ou Plus or Minus signINF. Les limitations de sortie sont définies par les paramètres d'entrée HighLimit et LowLimit. Si Plus or Minus signINF, le bloc produit un résultat limité. Si Plus or Minus signNAN, les limites de sortie ne sont pas utilisées et le bloc affiche Plus or Minus signNAN.
HLL, INTG, PI, PIDE, SCL, SOC
Réponse 3
La condition de débordement ne s’applique pas. Ces instructions ont généralement une sortie booléenne.
BAND, BNOT, BOR, BXOR, CUTD, D2SD, D3SD, DFF, JKFF, OSFI, OSRI, RESD, RTOR, SETD, TOFR, TONR
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal