Sélectionner les éléments de bloc fonctionnel

Pour commander un dispositif, utilisez ces éléments :
fbd_elements
Ce tableau vous aidera à choisir les éléments pour votre bloc fonctionnel :
Si vous voulez fournir une valeur d'un dispositif d'entrée ou d'un point
Alors utilisez une référence d'entrée (IREF)
Envoyer une valeur à un dispositif de sortie ou une balise
Référence de sortie (Output Reference, OREF)
Effectuer une opération sur une ou plusieurs valeurs d'entrée et produire une ou plusieurs valeurs de sortie.
Bloc fonctionnel
Transférer des données entre les blocs fonctionnels quand ils sont :
  • Éloignés sur la même feuille
  • Sur différentes feuilles à l'intérieur de la même routine
Connecteur de sortie (Output Wire Connector, OCON) et un connecteur d’entrée (Input Wire Connector, ICON)
Disperser les données entre plusieurs points de la routine
Connecteur de sortie unique (Output Wire Connector, OCON) et plusieurs connecteurs d’entrée (Input Wire Connector, ICON)
Le bloc fonctionnel déplace les références d'entrée dans la structure du bloc. Si besoin, le bloc fonctionnel convertira ces références d'entrée en valeurs REAL. Le bloc fonctionnel exécute et déplace les résultats dans les références de sortie. Encore, si nécessaire, le bloc fonctionnel convertira ces valeurs de résultat de REAL en types de données pour les référence de sortie.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal