Recommandations pour les instructions SCMD

Gardez ces directives à l’esprit lorsque vous utilisez l’instruction de la commande
Equipment Sequence
(Equipment Sequence command, SCMD). L’instruction SCMD peut envoyer ces commandes : START, RESTART, HOLD, STOP, ABORT, et RESET.
Recommandation
Détails
Limiter l'exécution de l'instruction SCMD à une simple scrutation.
Limiter l'exécution de l'instruction SCMD à une simple scrutation. Chaque commande s’applique seulement à un état ou plusieurs états spécifiques. Une fois que la
Equipment Sequence
a changé d’état, la commande n’est plus valide. Pour limiter l'exécution, utilisez des méthodes telles que :
  • Exécuter l’instruction SCMD à l’intérieur d’une action d’Impulsion P1 (Front montant) ou P0 (Front descendant).
  • Placer une instruction d'impulsion avant l'instruction SCMD.
  • Exécuter l'instruction SCMD, puis passer à l'étape suivante.
La
Equipment Sequence
doit être la propriété d’un programme pour pouvoir être commandée.
Les
Equipment Sequence
et les
Equipment Phase
doivent être
détenues
pour pouvoir être commandées. Les commandes de propriété sont
Attach
(SATT)
et
Detach
(SDET).
Les séquenceurs internes (programmes), les séquenceurs externes (
FactoryTalk Batch
), et les opérateurs utilisent l’instruction
Attacher
pour commander une
Equipment Sequence
.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal