Défaut de l’axe CIP standard - Noms d’alarme

En fonction de la configuration de l’Action d’exception, des conditions d’exception risquent de devenir des Défauts ou des Alarmes. La convention de dénomination des Défauts consiste à ajouter un suffixe « Défaut » au nom de l’Exception. La convention de dénomination des Alarmes consiste à ajouter un suffixe « Alarme » au nom de l’Exception.
Ce tableau dresse la liste des noms de Défaut obtenus lorsqu’ils sont associés aux conditions Exception standard ci-dessus.
Noms de défaut de l’axe CIP standard
Bit
Nom de défaut d’objet de l’axe CIP
0
--Réservé--
1
Défaut de surcourant de moteur
2
Défaut de commutation du moteur
3
Défaut de FL de survitesse de moteur
4
Défaut de UL de survitesse de moteur
5
Défaut de FL de surchauffe de moteur
6
Défaut de UL de surchauffe de moteur
7
Défaut de FL de surcharge thermique du moteur
8
Défaut de UL de surcharge thermique du moteur
9
Défaut de perte de phase du moteur
10
Défaut de surintensité de l'onduleur
11
Défaut de FL de surchauffe de l’onduleur
12
Défaut de UL de surchauffe de l'onduleur
13
Défaut de FL de surcharge thermique de l’onduleur
14
Défaut de UL de surcharge thermique de l’onduleur
15
Défaut de surcourant du convertisseur
16
Défaut de FL de courant à la terre de convertisseur
17
Défaut de UL de courant à la terre de convertisseur
18
Défaut de FL de surchauffe du convertisseur
19
Défaut de UL de surchauffe du convertisseur
20
Défaut de FL de surcharge thermique du convertisseur
21
Défaut de UL de surcharge thermique de convertisseur
22
Défaut de perte d’alimentation c.a. du convertisseur
23
Défaut de perte de phase monophasé c.a. de convertisseur
24
Défaut de court-circuit d’une phase c.a. du convertisseur
25
Défaut de précharge de convertisseur
26
--Réservé--
27
Défaut de FL de surchauffe du régulateur de bus
28
Défaut de UL de surchauffe du régulateur de bus
29
Défaut de FL de surcharge thermique du régulateur de bus
30
Défaut de UL de surcharge thermique du régulateur de bus
31
Défaut de régulateur de bus
32
Défaut de module de bus
33
Défaut de FL de sous-tension du bus
34
Défaut de UL de sous-tension du bus
35
Défaut de FL de surtension du bus
36
Défaut de UL de surtension du bus
37
Défaut de perte d’alimentation du bus
38
Fusible grillé d’alimentation de bus
39
Défaut de fuite d’alimentation du bus
40
Défaut de partage d’alimentation du bus
41
Défaut de FL de bruit de signal de retour
42
Défaut de UL de bruit de signal de retour
43
Défaut de FL de perte de signal de retour
44
Défaut de UL de perte de signal de retour
45
Défaut de FL de perte de données de retour
46
Défaut de UL de perte de données de retour
47
Défaut de dispositif de retour
48
Défaut de capteur
49
Défaut de glissement de frein
50
Défaut de surcourse positive du matériel
51
Défaut de surcourse négative du matériel
52
Défaut de surcourse positive de position
53
Défaut de surcourse négative de position
54
Défaut d’erreur de position excessive
55
Défaut d’erreur de vitesse excessive
56
Défaut de limite de surcouple
57
Défaut de limite de sous-couple
58
Défaut de tension de bus trop importante
59
Défaut de montée de température ambiante
60
Défaut de mode illégal de contrôle
61
Défaut de désactivation d’entrée d’activation
62
Défaut d'automate initié
63
Défaut d'entrée externe
64
Défaut FL de surtension de ligne c.a.
65
Défaut UL de surtension de ligne c.a.
66
Défaut FL de sous-tension de ligne c.a.
67
Défaut UL de sous-tension de ligne c.a.
68
Défaut FL de haute Fréquence de ligne c.a.
69
Défaut UL de haute fréquence de ligne c.a.
70
Défaut FL de basse fréquence de ligne c.a.
71
Défaut UL de basse fréquence de ligne c.a.
72
Défaut de déséquilibre de tension de ligne c.a.
73
Défaut de déséquilibre de courant de ligne c.a.
74
Défaut de fléchissement de tension de ligne c.a.
75
Défaut de changement de fréquence de ligne c.a.
76
Défaut de perte de synchronisation de ligne c.a.
77
Défaut de synchronisation de ligne c.a.
78-79
80
Défaut de FL de courant à la terre de l'onduleur
81
Défaut de UL de courant à la terre de l'onduleur
82
Défaut de court-circuit d'une phase c.a. du l'onduleur
83-84
85
Défaut d'alimentation auxiliaire FL
86
Défaut d'alimentation auxiliaire UL
Noms d’alarmes de l’axe CIP standard
Ce tableau dresse la liste des noms d’Alarme obtenus lorsqu’ils sont associés aux conditions Exception standard ci-dessus.
Bit
Nom d’alarme d’objet de l’axe CIP
0
1
Alarme de surcourant de moteur
2
Alarme de commutation du moteur
3
Alarme de FL de survitesse de moteur
4
Alarme de UL de survitesse de moteur
5
Alarme de FL de surchauffe de moteur
6
Alarme de UL de surchauffe de moteur
7
Alarme de FL de surcharge thermique du moteur
8
Alarme de UL de surcharge thermique du moteur
9
Alarme de perte de phase du moteur
10
Alarme de surcourant de l'onduleur
11
Alarme de FL de surchauffe de l’onduleur
12
Alarme de UL de surchauffe de l'onduleur
13
Alarme de FL de surcharge thermique de l’onduleur
14
Alarme de UL de surcharge thermique de l’onduleur
15
Alarme de surcourant du convertisseur
16
Alarme de FL de courant à la terre de convertisseur
17
Alarme de UL de courant à la terre de convertisseur
18
Alarme de FL de surchauffe du convertisseur
19
Alarme de UL de surchauffe du convertisseur
20
Alarme de FL de surcharge thermique du convertisseur
21
Alarme de UL de surcharge thermique du convertisseur
22
Alarme de perte d'alimentation c.a. du convertisseur
23
Alarme de perte de phase monophasé c.a. du convertisseur
24
Alarme de court-circuit d’une phase c.a. du convertisseur
25
Alarme de précharge de convertisseur
26
27
Alarme de FL de surchauffe du régulateur de bus
28
Alarme de UL de surchauffe du régulateur de bus
29
Alarme de FL de surcharge thermique du régulateur de bus
30
Alarme de UL de surcharge thermique du régulateur de bus
31
Alarme de régulateur de bus
32
Alarme de module de bus
33
Alarme de FL de sous-tension du bus
34
Alarme de UL de sous-tension du bus
35
Alarme de FL de surtension du bus
36
Alarme de UL de surtension du bus
37
Alarme de perte d’alimentation du bus
38
Alarme de fusible grillé d’alimentation du bus
39
Alarme de fuite d’alimentation du bus
40
Alarme de partage d’alimentation du bus
41
Alarme de FL de bruit de signal de retour
42
Alarme de UL de bruit de signal de retour
43
Alarme de FL de perte de signal de retour
44
Alarme de UL de perte de signal de retour
45
Alarme de FL de perte de données de retour
46
Alarme de UL de perte de données de retour
47
Alarme de dispositif de retour
48
Alarme de capteur
49
Alarme de glissement de frein
50
Alarme de surcourse positive du matériel
51
Alarme de surcourse négative du matériel
52
Alarme de surcourse positive de position
53
Alarme de surcourse négative de position
54
Alarme d’erreur de position excessive
55
Alarme d’erreur de vitesse excessive
56
Alarme de limite de surcouple
57
Alarme de limite de sous-couple
58
Alarme d'erreur de tension de bus trop importante
59
Alarme de montée de température ambiante
60
Alarme de mode illégal de contrôle
61
Alarme de désactivation d’entrée d’activation
62
Alarme d'automate initié
63
Alarme d'entrée externe
64
Alarme FL de surtension de ligne c.a.
65
Alarme UL de surtension de ligne c.a.
66
Alarme FL de sous-tension de ligne c.a.
67
Alarme UL de sous-tension de ligne c.a.
68
Alarme FL de haute fréquence de ligne c.a.
69
Alarme UL de haute fréquence de ligne c.a.
70
Alarme FL de basse fréquence de ligne c.a.
71
Alarme UL de basse fréquence de ligne c.a.
72
Alarme de déséquilibre de tension de ligne c.a.
73
Alarme de déséquilibre de courant de ligne c.a.
74
Alarme de fléchissement de tension de ligne c.a.
75
Alarme de changement de fréquence de ligne c.a.
76
Alarme de perte de synchronisation de ligne c.a.
77
Alarme de défaut de synchronisation de ligne c.a.
78-79
80
Alarme de FL de courant à la terre de l'onduleur
81
Alarme UL de courant à la terre de l'onduleur
82
Alarme de court-circuit d'une phase c.a. de l'onduleur
83-84
85
Alarme FL d'alimentation auxiliaire
86
Alarme UL d'alimentation auxiliaire
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal