Attributs d'inhibition du démarrage

Voici les attributs liés à l’inhibition de démarrage et associés à une instance de l’Objet d’axe de contrôle du mouvement. Les Inhibitions de démarrage sont des conditions qui empêchent la transition de l'axe de l'état Arrêté à n'importe quel état opérationnel.
Inhibitions de démarrage CIP
Utilisation
Accès
T
Type de données
Valeur par défaut
Min
Max
Sémantique des valeurs
Requis - Tout
Obtenir/GSV
T
WORD
-
-
-
Énumération :
0 = Réservé
1 = Entrée d’activation de l’axe
2 = Moteur non configuré
3 = Retour non configuré
4 = Commutation non configurée
5 = Retrait sécurisé du couple actif
6= Déchargement du bus du convertisseur
7-15 = réservé
Un mappage de bits qui spécifie l’état actuel de toutes les conditions standard qui inhibent le démarrage de l’axe.
Mode Test d’axe
Les axes dont l’attribut Mode Test est défini sur Activé et qui sont configurés pour le bouclage de l’automate simulent ces valeurs énumérées pour l’attribut Inhibition de démarrage CIP.
Énumération
Mode Test d’axe
(Configuration du mode Test)
5 = Retrait sécurisé du couple actif
Bouclage de l’automate : V36
Inhibitions de démarrage CIP - RA
Utilisation
Accès
T
Type de données
Valeur par défaut
Min
Max
Sémantique des valeurs
Requis - Tout
Obtenir/GSV
T
WORD
-
-
-
Énumération :
0 = Réservé
1 = Définition de la courbe Volt Hertz
2 = Retour de moteur exigé
3 = Configuration de limite de vitesse
4 = Configuration de preuve de couple
5 = Retrait de sécurité du couple
6 = Réinitialisation de sécurité exigée
7 = Sécurité non configurée
8 = Commande d’arrêt active
9 = Réinitialisation de dispositif de retour
10 = Dysfonctionnement du frein
11= Entrée de contacteur de ligne c.a.
12-15 = réservé
Un mappage de bits qui spécifie l’état actuel de toutes les conditions spécifiques à
Rockwell Automation
qui inhibent le démarrage de l’axe.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal