Attributs répliqués

Il s’agit des attributs de l’automate qui sont répliqués dans le module de mouvement.
  • Retour d’accélération
  • Commande d’anticipation d’accélération
  • Gain d'anticipation d'accélération
  • Commande fine d’accélération
  • Limite d'accélération
  • Référence d’accélération
  • Ajustement d’accélération
  • Diamètre d’actionneur
  • Unité du diamètre de l’actionneur
  • Avance de l’actionneur
  • Unité de l’avance de l’actionneur
  • Type d’actionneur
  • Configuration du réglage adaptatif
  • Facteur de mise à l'échelle de gain du réglage adaptatif
  • Entrée analogique 1
  • Entrée analogique 2
  • Sortie analogique 1
  • Sortie analogique 2
  • Configuration de fléchissement automatique
  • Incrément du glissement de fléchissement automatique
  • Limite de temps de glissement de fléchissement automatique
  • Démarrage de fléchissement automatique
  • Données de sécurité de l'axe A
  • Données de sécurité de l'axe B
  • Défauts de sécurité de l'axe
  • Défauts de sécurité de l'axe - RA
  • État de sécurité d’axe
  • État de sécurité de l'axe
  • État de sécurité de l'axe - RA
  • Fenêtre de compensation de jeu mécanique
  • Temps de rampe de la preuve de frein
  • Tolérance de glissement de frein
  • Couple du test de frein
  • Fréquence de rupture
  • Tension de rupture
  • Capacité du régulateur de bus
  • Défaut APR CIP
  • Défaut APR CIP - RA
  • Alarmes d’axe CIP
  • Alarmes de l’axe CIP - RA
  • Action d’exception de l’axe CIP
  • Action d’exception de l’axe CIP - RA
  • Défauts de l’axe CIP
  • Défauts de l’axe CIP - RA
  • État des E/S de l’axe CIP
  • État des E/S de l'axe CIP - RA
  • État d’axe CIP
  • État d’axe CIP
  • État de l'axe CIP - RA
  • Défauts d’initialisation CIP
  • Défauts d’initialisation CIP - RA
  • Inhibitions de démarrage CIP
  • Inhibitions de démarrage CIP - RA
  • Limite de temps en roue libre
  • Décalage de commutation
  • Compensation du décalage de commutation
  • Polarité de commutation
  • Courant d'auto-détection de commutation
  • Action d’arrêt de perte de connexion
  • Méthode de contrôle
  • Mode de contrôle
  • Capacité du convertisseur
  • Courant de sortie du convertisseur
  • Puissance de sortie du convertisseur
  • Commande de courant
  • Perturbation du courant
  • Erreur de courant
  • Retour de courant
  • Source de limite de courant
  • Référence de courant
  • Limite de vecteur courant
  • Tension du Bus c.c.
  • Courant de frein à injection c.c.
  • Temps de frein à injection c.c.
  • Limite de décélération
  • Entrées numériques
  • Sorties numériques
  • Bande passante du filtre d’accélération de Retour 1
  • Coupures du filtre d’accélération de Retour 1
  • Batterie de retour 1 absolu
  • Interpolation du cycle de Retour 1
  • Résolution du cycle de Retour 1
  • Code de données de Retour 1
  • Longueur des données de Retour 1
  • Longueur de retour 1
  • Action de perte de Retour 1
  • Polarité de retour 1
  • Équilibrage du câble du résolveur de Retour 1
  • Fréquence d’excitation du résolveur de Retour 1
  • Tension d’excitation du résolveur de Retour 1
  • Rapport de transformation du résolveur de Retour 1
  • Numéro de série de Retour 1
  • Méthode de démarrage de Retour 1
  • Rotations de retour 1
  • Type de retour 1
  • Unité de retour 1
  • Bande passante du filtre de vitesse de Retour 1
  • Coupures du filtre de vitesse de Retour 1
  • Bande passante du filtre d’accélération de Retour 2
  • Coupures du filtre d’accélération de Retour 2
  • Batterie de retour 2 absolu
  • Interpolation du cycle de Retour 2
  • Résolution du cycle de Retour 2
  • Code de données de Retour 2
  • Longueur des données de Retour 2
  • Longueur de retour 2
  • Action de perte de Retour 2
  • Polarité de retour 2
  • Équilibrage du câble du résolveur de Retour 2
  • Fréquence d’excitation du résolveur de Retour 2
  • Tension d’excitation du résolveur de Retour 2
  • Rapport de transformation du résolveur de Retour 2
  • Numéro de série de Retour 2
  • Méthode de démarrage de Retour 2
  • Rotations de retour 2
  • Type de retour 2
  • Unité de retour 2
  • Bande passante du filtre de vitesse de Retour 2
  • Coupures du filtre de vitesse de Retour 2
  • Commutation alignée de retour
  • Limite d’utilisateur de perte de données de retour
  • Mode de retour
  • Limite d’utilisateur de bruit de retour
  • Limite d’utilisateur de perte de signal de retour
  • Rapport d’unité de retour
  • Activation du frein par flux
  • Erreur de courant de flux
  • Retour de courant de flux
  • Référence de courant de flux
  • Constante de temps intégrale de flux
  • Bande passante de la boucle de flux
  • Contrôle de flux activé
  • Temps de flux activé
  • Activation du démarrage rapide
  • Méthode de démarrage rapide
  • Méthode de contrôle de la fréquence
  • Compensation de la friction glissante
  • Compensation de la friction statique
  • Compensation de la friction visqueuse
  • Fenêtre de compensation de la friction
  • Défauts de protection
  • État de protection
  • Seuil de couple de prise d'origine
  • Temps du couple de prise d'origine
  • Courant de flux du moteur à induction
  • Réactance de magnétisation du moteur à induction
  • Fréquence nominale du moteur à induction
  • Vitesse de glissement nominale du moteur à induction
  • Réactance de fuite du rotor du moteur à induction
  • Résistance du rotor du moteur à induction
  • Réactance de fuite du stator du moteur à induction
  • Résistance du stator du moteur à induction
  • Capacité de l’onduleur
  • Action de surcharge de l’onduleur
  • Limite d’utilisateur de surcharge thermique de l’onduleur
  • Coefficient d’amortissement du moteur linéaire
  • Interrupteur de limite intégrale du moteur linéaire
  • Masse du moteur linéaire
  • Vitesse maximale du moteur linéaire
  • Pas polaire du moteur linéaire
  • Vitesse nominale du moteur linéaire
  • Estimation d’accélération de l’observateur de charge
  • Bande passante de l’observateur de charge
  • Configuration de l’observateur de charge
  • Gain de retour de l’observateur de charge
  • Bande passante de l’intégrateur de l’observateur de charge
  • Estimation du couple de l’observateur de charge
  • Type de charge
  • Contrôle local
  • Fréquence maximale
  • Tension maximale
  • Contrôle de frein mécanique
  • Retard d’engagement de frein mécanique
  • Retard de relâchement de frein mécanique
  • Polarité du mouvement
  • Résolution de mouvement
  • Configuration de mise à l’échelle de mouvement
  • Unité de mouvement
  • Capacité du moteur
  • Référence du moteur
  • Source de données du moteur
  • Code de dispositif du moteur
  • Angle électrique du moteur
  • Interrupteur thermique intégral du moteur
  • Température d’enroulement maximale du moteur
  • Action de surcharge du moteur
  • Limite de surcharge du moteur
  • Limite d’utilisateur de survitesse du moteur
  • Limite de perte de phase du moteur
  • Polarité du moteur
  • Courant continu nominal du moteur
  • Puissance de sortie nominale du moteur
  • Courant de crête nominal du moteur
  • Tension nominale du moteur
  • Limite d’utilisateur de surcharge thermique du moteur
  • Type de moteur
  • Unité de moteur
  • Capacité de l’enroulement par rapport à la température ambiante du moteur
  • Résistance de l’enroulement par rapport à la température ambiante de moteur
  • Limite de courant opérationnelle
  • Courant de sortie
  • Fréquence de sortie
  • Puissance de sortie
  • Tension de sortie
  • Limite de surcouple
  • Temps de limite de surcouple
  • Vitesse étendue permise du moteur PM
  • Saturation de flux du moteur PM
  • Constante de force du moteur PM
  • Inductance du moteur PM
  • Saturation de flux Ld du moteur PM
  • Inductance Ld du moteur PM
  • Vitesse de surtension du bus du moteur PM linéaire
  • Vitesse étendue maximale du moteur PM linéaire
  • Constante de tension du moteur PM linéaire
  • Saturation de flux Lq du moteur PM
  • Inductance Lq du moteur PM
  • Force nominale du moteur PM
  • Couple nominal du moteur PM
  • Résistance du moteur PM
  • Vitesse de surtension du bus du moteur PM rotatif
  • Vitesse étendue maximale du moteur PM rotatif
  • Constante de tension du moteur PM rotatif
  • Constante de couple du moteur PM
  • Erreur de position
  • Tolérance d’erreur de position
  • Temps de tolérance d’erreur de position
  • Retour de position 1
  • Retour de position 2
  • Commande fine de position
  • Bande passante d’intégrateur de position
  • Contrôle d’intégrateur de position
  • Sortie d’intégrateur de position
  • Préchargement de l’intégrateur de position
  • Bande passante du filtre avance-retard de position
  • Gain du filtre avance-retard de position
  • Tolérance de verrouillage de position
  • Bande passante de la boucle de position
  • Sortie de boucle de position
  • Fréquence du filtre de réjection de position
  • Référence de position
  • Ajustement de position
  • Rebouclage de position
  • Action de perte d’alimentation
  • Seuil de perte d’alimentation
  • Temps de perte d’alimentation
  • Configuration de vérification.
  • Accélération de rampe
  • Décélération de rampe
  • Contrôle du jerk de rampe
  • Vitesse de rampe - Négative
  • Vitesse de rampe - Positive
  • Position du front négatif de registration 1
  • Temps du front négatif de registration 1
  • Position du front positif de registration 1
  • Temps du front positif de registration 1
  • Position du front négatif de registration 2
  • Temps du front négatif de registration 2
  • Position du front positif de registration 2
  • Temps du front positif de registration 2
  • Retard du contact de frein résistif
  • Coefficient d’amortissement du moteur rotatif
  • Déclassement du refroidissement par ventilateur du moteur rotatif
  • Vitesse du refroidissement par ventilateur du moteur rotatif
  • Inertie du moteur rotatif
  • Vitesse maximale du moteur rotatif
  • Pôles du moteur rotatif
  • Vitesse nominale du moteur rotatif
  • Exécuter la suralimentation
  • Action d’arrêt de sécurité
  • Source de l'action d'arrêt de sécurité
  • Action de retrait de sécurité du couple
  • Source de l'action de retrait de sécurité du couple
  • Action de fermeture
  • Vitesse à ignorer 1
  • Vitesse à ignorer 2
  • Vitesse à ignorer 3
  • Zone de vitesses à ignorer
  • Configuration SLAT
  • Point de réglage SLAT
  • Retard de temps SLAT
  • Compensation de glissement
  • Démarrer la suralimentation
  • Action d’arrêt
  • Limite de temps d’arrêt
  • Couple d’arrêt
  • Inertie du système
  • Constante de temps intégrale du couple
  • Bande passante du filtre avance-retard du couple
  • Gain du filtre avance-retard du couple
  • Limite de couple - Négative
  • Limite de couple - Positive
  • Bande passante de la boucle de couple
  • Bande passante de filtre passe-bas de couple
  • Estimation de la bande passante de filtre passe-bas de couple
  • Fréquence du filtre de réjection de couple
  • Estimation de la fréquence du filtre de réjection de couple
  • Limite de haute fréquence du filtre de réjection de couple
  • Limite de basse fréquence du filtre de réjection de couple
  • Estimation de l'amplitude du filtre de réjection de couple
  • Seuil de réglage du filtre de réjection de couple
  • Courant de preuve de couple
  • Limite du taux de couple
  • Référence de couple
  • Référence de couple filtrée
  • Référence de couple limitée
  • Seuil de couple
  • Ajustement de couple
  • Entrée du ratio de transmission
  • Sortie du ratio de transmission
  • Mode de course
  • Limite de sous-couple
  • Temps de limite de sous-couple
  • Réduction de vitesse
  • Erreur de vitesse
  • Tolérance d’erreur de vitesse
  • Temps de tolérance d’erreur de vitesse
  • Retour de vitesse
  • Commande d’anticipation de vitesse
  • Gain d’anticipation de vitesse
  • Commande fine de vitesse
  • Bande passante d’intégrateur de vitesse
  • Contrôle d’intégrateur de vitesse
  • Sortie d’intégrateur de vitesse
  • Préchargement d’intégrateur de vitesse
  • Limite de vitesse - Négative
  • Limite de vitesse - Positive
  • Source de limite de vitesse
  • Tolérance de verrouillage de vitesse
  • Bande passante de la boucle de vitesse
  • Sortie de la boucle de vitesse
  • Bande passante de filtre passe-bas de vitesse
  • Gain d’anticipation négative de la vitesse
  • Référence de vitesse
  • Fenêtre d’immobilisation de vitesse
  • Seuil de vitesse
  • Ajustement de vitesse
  • Contrôle de charge verticale
  • Vitesse nulle
  • Temps de vitesse nulle
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal