Alimentation - Attributs d’état de gestion thermique
Voici les attributs liés à l’état de l’alimentation et à l’état thermique associés à l’Axe de contrôle du mouvement.
Méthode de protection de la surcharge du moteur
Utilisation | Accès | T | Type de données | Valeur par défaut | Min | Max | Sémantique des valeurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Facultatif - XD | Obtenir | T | USINT | - | - | - | Énumération : 0 = Modèle 1 = Surcharge I2T 2-127 = (Réservé) 128-255 = (propre au fournisseur) 128 = Modèle thermique de deuxième ordre |
L’attribut Méthode de protection de la surcharge du moteur est une valeur énumérée qui indique quelle méthode de protection de la surcharge du moteur est utilisée par le dispositif de CIP Motion.
La protection de la surcharge du modèle thermique de moteur applique un courant mesuré du moteur à un modèle thermique de moteur interne pour détecter une condition de surcharge du moteur.
La protection de surcharge du moteur I
2
T applique un calcul I2
T dès que le courant moteur dépasse le produit de la limite de surcharge du moteur et du courant continu nominal du moteur qui indique une condition de surcharge du moteur.Méthode de protection de la surcharge de l'onduleur
Utilisation | Accès | T | Type de données | Valeur par défaut | Min | Max | Sémantique des valeurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Facultatif - XD | Obtenir | T | USINT | - | - | - | Énumération : 0 = Modèle thermique 1 = Surcharge I 2 T |
Cette valeur énumérée indique quelle méthode de protection de la surcharge de l'onduleur est utilisée par le dispositif de CIP Motion.
La protection de la surcharge de l’onduleur du modèle thermique applique un courant mesuré du moteur à un modèle thermique d'onduleur interne pour détecter une condition de surcharge de l’onduleur.
La protection de surcharge de l'onduleur I
2
T applique un calcul I2
T dès que le courant de l'onduleur dépasse le produit de la Limite de surcharge de l'onduleur et du Courant continu nominal de l'onduleur qui indique une condition de surcharge de l'onduleur.Méthode de protection de la surcharge du convertisseur
Utilisation | Accès | T | Type de données | Valeur par défaut | Min | Max | Sémantique des valeurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Facultatif - BD | Obtenir | T | USINT | - | - | - | Énumération : 0 = Modèle thermique 1 = Surcharge I 2 T |
Cette valeur énumérée indique quelle méthode de protection de la surcharge du convertisseur est utilisée par le dispositif de CIP Motion.
La protection de la surcharge du convertisseur du modèle thermique applique un courant mesuré du convertisseur à un modèle thermique de convertisseur interne pour détecter une condition de Surcharge du convertisseur.
La protection de surcharge du convertisseur I
2
T applique un calcul I2
T dès que le courant du convertisseur dépasse la limite de courant de surcharge du convertisseur qui indique une condition de surcharge du convertisseur.Méthode de protection de la surcharge du régulateur de bus
Utilisation | Accès | T | Type de données | Valeur par défaut | Min | Max | Sémantique des valeurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Facultatif - XBD | Obtenir | T | USINT | - | - | - | Énumération : 0 = Modèle thermique 1 = Surcharge I 2 T |
Cette valeur énumérée indique quelle méthode de protection de la surcharge du régulateur de bus est utilisée par le dispositif de CIP Motion.
La protection de la surcharge du convertisseur du modèle thermique applique un courant mesuré du régulateur de bus à un modèle thermique de régulateur de bus interne pour détecter une condition de surcharge du régulateur de bus.
La protection de surcharge du régulateur de bus I
2
T applique un calcul I2
T dès que le courant du régulateur de bus dépasse la limite de courant de surcharge du régulateur de bus réglée en usine qui indique une condition de surcharge du régulateur de bus.Capacité du moteur
Utilisation | Accès | T | Type de données | Valeur par défaut | Min | Max | Sémantique des valeurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Requis - XD ! LTM | Obtenir | T | REAL | - | - | - | % valeur nominale du moteur |
L’attribut Capacité du moteur est l’estimation en temps réel de la capacité thermique moteur nominale continue utilisée pendant le fonctionnement et basée sur le modèle thermique du moteur. Une valeur de 100 % indique que le moteur est utilisé à 100 % de sa capacité nominale comme ce qui est déterminée par le courant continu nominal du moteur. Si le dispositif du variateur applique une protection de surcharge I
2
T au lieu d'une protection de la surcharge basée sur le modèle thermique, la valeur Capacité du moteur est zéro jusqu'à ce que le courant du moteur dépasse le produit de la Limite de surcharge du moteur et du Courant continu nominal du moteur. En condition de surcharge, la Capacité du moteur augmente à partir de 0 selon le calcul I2
T. Une valeur de 100 % indique que le variateur utilise jusqu'à 100 % de la capacité de surcharge I2
T du moteur.L'attribut Méthode de protection de la surcharge du moteur indique la méthode de protection de la surcharge du moteur appliquée par le dispositif de variateur.
Capacité de l’onduleur
Utilisation | Accès | T | Type de données | Valeur par défaut | Min | Max | Sémantique des valeurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Requis - XD ! LTM | Obtenir | T | REAL | - | - | - | % Courant nominal onduleur |
L’attribut Capacité de l’onduleur est l’estimation en temps réel de la capacité thermique de l'onduleur nominale continue utilisée pendant le fonctionnement et basée sur le modèle thermique de l’onduleur. Une valeur de 100 % indique que l'onduleur est utilisé à 100 % de sa capacité nominale comme ce qui est déterminée par le courant continu nominal de l'onduleur. Si le dispositif du variateur applique une protection de surcharge I
2
T au lieu d'une protection de la surcharge basée sur le modèle thermique, la valeur Capacité de l'onduleur est zéro jusqu'à ce que le courant de l'onduleur dépasse le produit de la Limite de surcharge de l'onduleur réglée en usine et du courant continu nominal de l'onduleur. En condition de surcharge, la Capacité de l'onduleur augmente à partir de 0 selon le calcul I2
T. Une valeur de 100 % indique que le variateur a utilisé jusqu'à 100 % de la capacité de surcharge I2
T de l'onduleur.La méthode de protection de la surcharge de l’onduleur appliquée par le dispositif du variateur est indiquée par l’attribut Méthode de protection de la surcharge de l’onduleur.
Capacité du convertisseur
Utilisation | Accès | T | Type de données | Valeur par défaut | Min | Max | Sémantique des valeurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Facultatif - BD | Obtenir | T | REAL | - | - | - | % nominal du convertisseur |
L’attribut Capacité du convertisseur est l’estimation en temps réel de la capacité thermique nominale continue du convertisseur utilisée pendant le fonctionnement, basée sur le modèle thermique du convertisseur. Une valeur de 100 % indique que le convertisseur est utilisé à 100 % de sa capacité nominale comme ce qui est déterminée par le courant continu nominal du convertisseur. Si le dispositif de CIP Motion applique une protection de surcharge I
2
T au lieu d'une protection de la surcharge basée sur le modèle thermique, la valeur Capacité du convertisseur est zéro jusqu'à ce que le courant du convertisseur dépasse le courant nominal de surcharge réglé en usine. En condition de surcharge, la Capacité du convertisseur augmente à partir de 0 selon le calcul I2
T. Une valeur de 100 % dans ce cas indique que le convertisseur a utilisé jusqu'à 100 % de sa capacité de surcharge I2
T.La méthode de protection de la surcharge du convertisseur appliquée par le dispositif est indiquée par l’attribut Méthode de protection de la surcharge du convertisseur.
Capacité du régulateur de bus
Utilisation | Accès | T | Type de données | Valeur par défaut | Min | Max | Sémantique des valeurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Facultatif - XBD | Obtenir | T | REAL | - | - | - | % nominal du régulateur |
L’attribut Capacité du régulateur de bus est l’estimation en temps réel de la capacité thermique du régulateur de bus nominale continue utilisée pendant le fonctionnement et basée sur le modèle thermique du régulateur de bus. Une valeur de 100 % indique que le régulateur de bus est utilisé à 100 % de sa capacité nominale comme ce qui est déterminée par le courant continu nominal du régulateur de bus.
Si le dispositif de CIP Motion applique une protection de surcharge I
2
T, la valeur Capacité du régulateur de bus est zéro jusqu'à ce que le courant du régulateur de bus dépasse le courant nominal de surcharge réglé en usine. En condition de surcharge, la Capacité du régulateur de bus augmente à partir de 0 selon le calcul I2
T. Une valeur de 100 % dans ce cas indique que le régulateur de bus a utilisé jusqu'à 100 % de sa capacité de surcharge I2
T.L'attribut Méthode de protection de la surcharge du régulateur de bus indique la protection de surcharge du régulateur de bus appliquée par le dispositif.
Température ambiante
Utilisation | Accès | T | Type de données | Valeur par défaut | Min | Max | Sémantique des valeurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Facultatif - XBD | Obtenir | T | REAL | - | - | - | Degrés C |
La Température ambiante correspond à la température ambiante interne actuelle du boîtier de l'appareil.
Température du dissipateur de chaleur de l'onduleur
Utilisation | Accès | T | Type de données | Valeur par défaut | Min | Max | Sémantique des valeurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Facultatif - XD | Obtenir | T | REAL | - | - | - | Degrés C |
La Température du dissipateur de chaleur de l'onduleur correspond à la température actuelle du dissipateur de chaleur de l'onduleur, généralement basé sur un capteur de température incorporé.
Température de l'onduleur
Utilisation | Accès | T | Type de données | Valeur par défaut | Min | Max | Sémantique des valeurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Facultatif - XD | Obtenir | T | REAL | - | - | - | Degrés C |
La Température de l'onduleur correspond à la température actuelle du bloc d'alimentation utilisé dans la structure d'alimentation de l'onduleur, parfois appelée température de soudure de semi-conducteur.
Température du moteur
Utilisation | Accès | T | Type de données | Valeur par défaut | Min | Max | Sémantique des valeurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Facultatif - XD | Obtenir | T | REAL | - | - | - | Degrés C |
La Température du moteur correspond à la température actuelle du stator du moteur, généralement basée sur un capteur de température incorporé.
Température du Retour 1
Utilisation | Accès | T | Type de données | Valeur par défaut | Min | Max | Sémantique des valeurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Facultatif - XE | Obtenir | T | REAL | - | - | - | Degrés C |
La température du Retour 1 correspond à la température actuelle de l'appareil de Retour 1.
Température du Retour 2
Utilisation | Accès | T | Type de données | Valeur par défaut | Min | Max | Sémantique des valeurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Facultatif - E | Obtenir | T | REAL | - | - | - | Degrés C |
La température du Retour 2 correspond à la température actuelle de l'appareil de Retour 2.
Limite de surcharge de l'onduleur
Utilisation | Accès | T | Type de données | Valeur par défaut | Min | Max | Sémantique des valeurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Facultatif - XD | Obtenir | T | REAL | - | - | - | % Courant nominal onduleur |
L'attribut Limite de surcharge de l'onduleur est la limite réglée en usine pour la capacité de l'onduleur. Le dépassement de la limite de surcharge de l'onduleur pour les variateurs qui s'appliquent à une méthode de protection de la surcharge de l'onduleur
I2
T provoque :- Une condition de surcharge
- Active la protection contre les surcharges I2T.
En cas de surcharge de l'onduleur, la valeur de l'attribut Capacité de l'onduleur augmente pour afficher le niveau d'utilisation de la capacité de surcharge I
2
T disponible de l'onduleur. Le variateur se déclenche éventuellement sous la forme d'une Action de surcharge de l'onduleur lorsque la Capacité de l'onduleur atteint 100 % de sa capacité nominale.Lors de l'utilisation d'une méthode de protection contre la surcharge basée sur le modèle thermique d'un onduleur :
- La valeur de l'attribut Capacité de l'onduleur représente le nombre de fois où la capacité thermique nominale de l'onduleur associée au modèle thermique de l'onduleur est utilisée.
Le variateur déclenche éventuellement une Action prédéterminée de surcharge de l'onduleur lorsque la valeur Capacité de l'onduleur dépasse la Limite de surcharge de l'onduleur.
Un variateur utilise également la Limite de surcharge de l'onduleur pour déterminer la limite de capacité thermique absolue de l'onduleur. Si elle dépasse la capacité, la capacité thermique absolue génère une exception FL (Limite thermique de surcharge) de l'onduleur.
Température du convertisseur
Utilisation | Accès | T | Type de données | Valeur par défaut | Min | Max | Sémantique des valeurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Facultatif - B | Obtenir | T | REAL | - | - | - | Degrés C |
La Température du convertisseur correspond à la température mesurée du bloc d'alimentation utilisée dans la structure d'alimentation du convertisseur, parfois appelée température de soudure de semi-conducteur.
Capacité de température du convertisseur
Utilisation | Accès | T | Type de données | Valeur par défaut | Min | Max | Sémantique des valeurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Facultatif - B | Obtenir | T | REAL | - | - | - | % |
La Capacité de température du convertisseur correspond à la température du bloc d'alimentation du convertisseur sous forme de pourcentage de la plage de température opérationnelle maximale du bloc d'alimentation. La valeur de 100 % indique que le bloc d'alimentation du convertisseur est à 100 % de la plage de température nominale. Définir la capacité de sur-température du convertisseur comme :
% = (T-T
min
)/(Tmax
-Tmin)
Où,
T = Température du bloc d'alimentation
T
min
= Température nominale minimale du bloc d'alimentation.T
max
= Température nominale maximale du bloc d'alimentation.Température du dissipateur de chaleur du convertisseur
Utilisation | Accès | T | Type de données | Valeur par défaut | Min | Max | Sémantique des valeurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Facultatif - B | Obtenir | T | REAL | - | - | - | Degrés C |
L'attribut Température du dissipateur de chaleur du convertisseur correspond à la température mesurée du dissipateur de chaleur de la structure d'alimentation du convertisseur.
Capacité de température du dissipateur de chaleur du convertisseur
Utilisation | Accès | T | Type de données | Valeur par défaut | Min | Max | Sémantique des valeurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Facultatif - B | Obtenir | T | REAL | - | - | - | % |
L’attribut Température du dissipateur de chaleur du convertisseur correspond à la température du dissipateur de chaleur de la structure d’alimentation du convertisseur. Il s'agit d'un pourcentage de la plage de température opérationnelle maximale du dissipateur de chaleur du convertisseur. Une valeur de 100 % indique que le dissipateur de chaleur est à 100 % de la plage de température nominale.
Définir la capacité de sur-température du dissipateur de chaleur :
% = (T-T
min
)/(Tmax
-Tmin)
Où,
T=Température du dissipateur de chaleur
T
min
= Température minimale du dissipateur de chaleur.T
max
= Température maximale du dissipateur de chaleur.Capacité de ligne c.a. 1
Utilisation | Accès | T | Type de données | Valeur par défaut | Min | Max | Sémantique des valeurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Facultatif - G | Obtenir | T | REAL | - | - | - | % nominal du convertisseur |
L'attribut Capacité de ligne c.a. 1 est une estimation en temps réel de la capacité thermique nominale continue du convertisseur pour la ligne c.a. 1 (phase R) utilisée pendant le fonctionnement, basée sur le modèle thermique du convertisseur. Une valeur de 100 % indiquerait que les composants du convertisseur sur la ligne 1 sont utilisés à 100 % de la capacité thermique nominale pour cette phase.
Si le dispositif de CIP Motion applique une protection de la surcharge I2T au lieu d'une protection de la surcharge basée sur le modèle thermique, la valeur de Capacité de ligne 1 c.a. est de zéro jusqu'à ce que le courant du convertisseur dépasse le courant nominal de surcharge réglé en usine. En condition de surcharge, la Capacité de ligne 1 c.a. augmente à partir de 0 selon le calcul I2T. Une valeur de 100 % dans ce cas indique que le convertisseur a utilisé jusqu'à 100 % de sa capacité de surcharge I2T pour cette phase.
La méthode de protection de la surcharge du convertisseur appliquée par le dispositif est indiquée par l’attribut Méthode de protection de la surcharge du convertisseur.
Capacité de ligne c.a. 2
Utilisation | Accès | T | Type de données | Valeur par défaut | Min | Max | Sémantique des valeurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Facultatif - G | Obtenir | T | REAL | - | - | - | % nominal du convertisseur |
L'attribut Capacité de ligne c.a. 2 est une estimation en temps réel de la capacité thermique nominale continue du convertisseur pour la ligne c.a. 2 (phase S) utilisée pendant le fonctionnement, basée sur le modèle thermique du convertisseur. Une valeur de 100 % indiquerait que les composants du convertisseur sur la ligne 2 sont utilisés à 100 % de la capacité thermique nominale pour cette phase.
Si le dispositif de CIP Motion applique une protection de la surcharge I2T au lieu d'une protection de la surcharge basée sur le modèle thermique, la valeur de Capacité de ligne 2 c.a. est de zéro jusqu'à ce que le courant du convertisseur dépasse le courant nominal de surcharge réglé en usine. En condition de surcharge, la Capacité de ligne 2 c.a. augmente à partir de 0 selon le calcul I2T. Une valeur de 100 % dans ce cas indique que le convertisseur a utilisé jusqu'à 100 % de sa capacité de surcharge I2T pour cette phase.
La méthode de protection de la surcharge du convertisseur appliquée par le dispositif est indiquée par l’attribut Méthode de protection de la surcharge du convertisseur.
Capacité de ligne c.a. 3
Utilisation | Accès | T | Type de données | Valeur par défaut | Min | Max | Sémantique des valeurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Facultatif - G | Obtenir | T | REAL | - | - | - | % nominal du convertisseur |
L'attribut Capacité de ligne c.a. 3 est une estimation en temps réel de la capacité thermique nominale continue du convertisseur pour la ligne c.a. 3 (phase T) utilisée pendant le fonctionnement, basée sur le modèle thermique du convertisseur. Une valeur de 100 % indiquerait que les composants du convertisseur sur la ligne 3 sont utilisés à 100 % de la capacité thermique nominale pour cette phase.
Si le dispositif de CIP Motion applique une protection de la surcharge I2T au lieu d'une protection de la surcharge basée sur le modèle thermique, la valeur de Capacité de ligne 3 c.a. est de zéro jusqu'à ce que le courant du convertisseur dépasse le courant nominal de surcharge réglé en usine. En condition de surcharge, la Capacité de ligne 3 c.a. augmente à partir de 0 selon le calcul I2T. Une valeur de 100 % dans ce cas indique que le convertisseur a utilisé jusqu'à 100 % de sa capacité de surcharge I2T pour cette phase.
La méthode de protection de la surcharge du convertisseur appliquée par le dispositif est indiquée par l’attribut Méthode de protection de la surcharge du convertisseur.
Limite de surcharge du convertisseur
Utilisation | Accès | T | Type de données | Valeur par défaut | Min | Max | Sémantique des valeurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Facultatif - G | Obtenir | T | REAL | - | - | - | % nominal du convertisseur |
L'attribut Limite de surcharge du convertisseur est une limite maximale réglée en usine pour la Capacité du convertisseur qui, lorsqu'elle est dépassée, déclenche l'action Surcharge du convertisseur sélectionnée.
Si le variateur applique une méthode de protection de la surcharge du convertisseur I
2
T, alors le fait d'excéder la Limite de surcharge du convertisse
ur entraîne une condition de surcharge et actionne la protection de surcharge I2
T. Lorsque le convertisseur est surchargé, la valeur de l'attribut Capacité du convertisseur augmente pour indiquer que la proportion de la capacité disponible de surcharge I2
T du moteur a été utilisée. Lorsque la Capacité du convertisseur atteint 100 % de sa capacité nominale, le variateur peut, en option, déclencher une Action pour surcharge du convertisseur.Lorsqu'une méthode de protection de surcharge basée sur un modèle thermique de convertisseur est utilisée, la valeur de l'attribut Capacité du convertisseur représente la proportion qui a été utilisée de la capacité thermique nominale du convertisseur, associée au modèle thermique de convertisseur. Une fois que la valeur de Capacité du convertisseur excède la Limite de surcharge du convertisseur, le variateur peut éventuellement déclencher une Action prédéterminée pour surcharge du convertisseur.
La Limite de surcharge du convertisseur peut aussi être utilisée par le variateur pour déterminer la limite de capacité thermique absolue du convertisseur, c'est-à-dire la Limite usine de surcharge thermique du convertisseur, qui en cas de dépassement, génère une exception FL (Limite usine) de surcharge thermique du convertisseur.
La Limite de surcharge du convertisseur configuré s’applique également à la capacité des convertisseurs L1, L2 et L3. Tout dépassement entraînerait également une exception FL (Limite usine) de surcharge thermique du convertisseur.
Capacité de bobine de section de suivi
Utilisation | Accès | T | Type de données | Valeur par défaut | Min | Max | Sémantique des valeurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Facultatif - X | Obtenir | T | REAL | - | - | - | % de la valeur nominale de la bobine |
L'attribut Capacité de la bobine de section de suivi est une estimation en temps réel de la capacité thermique nominale continue de bobine pour le modèle thermique de bobine de suivi pour la bobine n, où n est comprise entre 1 et 12. Une valeur de 100 % indique que la bobine est utilisée à 100 % de sa capacité thermique nominale.
Action de surcharge du moteur
Utilisation | Accès | T | Type de données | Valeur par défaut | Min | Max | Sémantique des valeurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Facultatif - XD | Set | T | USINT | - | - | - | Énumération : 0 = Aucun (R) 1 = Repli du courant (O) 2-127 = (Réservé) 128-255 = (propre au fournisseur) |
L'attribut Action de surcharge du moteur sélectionne la réponse du dispositif à une condition de surcharge du moteur à partir d'une protection contre les surcharges I2
T
ou basée sur un modèle thermique du moteur. Lorsqu’un modèle thermique de moteur est utilisé, la condition de surcharge du moteur se produit lorsque ce modèle indique que la Capacité du moteur a dépassé la Limite de surcharge du moteur. Dans le cas de la méthode de protection contre les surcharges I2T, la condition de surcharge du moteur se produit lorsque le courant du moteur, en pourcentage du courant moteur continu nominal, dépasse la Limite de surcharge du moteur.L’Action de surcharge du moteur offre la possibilité de pallier la condition de surcharge sans arrêter le fonctionnement.
La fonctionnalité Action de surcharge du moteur est indépendante de la fonction Action d’exception de surcharge moteur.
Le dispositif en condition de surcharge n’exécute aucune action explicite si l’action de surcharge sélectionnée est Aucune. En revanche, si l'action Repli du courant est sélectionnée, le courant du moteur de commande est réduit proportionnellement à la différence de pourcentage entre la Capacité du moteur et la Limite de surcharge du moteur ou, pour la méthode de protection contre les surcharges I2T, proportionnellement à la différence entre le courant du moteur, en pourcentage du courant du moteur continu nominal, et la limite de surcharge du moteur.
Action de surcharge de l’onduleur
Utilisation | Accès | T | Type de données | Valeur par défaut | Min | Max | Sémantique des valeurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Facultatif - XD | Set | T | USINT | - | - | - | Énumération : 0 = Aucun (R) 1 = Retour du courant (O) 2-127 = (Réservé) 128-255 = (propre au fournisseur) 128 = Réduction du taux PWM 129 = PWM - Repli |
L'attribut Action de surcharge de l'onduleur sélectionne la réponse du dispositif à une condition de surcharge de l'onduleur à partir d'une protection contre les surcharges I
2
T ou basée sur un modèle thermique de l'onduleur. Lorsqu'un modèle thermique de l'onduleur est utilisé, la condition de surcharge de l'onduleur se produit lorsque ce modèle indique que la Capacité de l'onduleur a dépassé la Limite de surcharge de l'onduleur. Dans le cas de la méthode de protection contre les surcharges I2
T, la condition de surcharge de l'onduleur se produit lorsque le courant de l'onduleur, en pourcentage du courant de l'onduleur continu nominal, dépasse la Limite de surcharge de l'onduleur.L’Action de surcharge de l’onduleur offre la possibilité de pallier la condition de surcharge sans arrête le fonctionnement.
La fonctionnalité Action de surcharge de l'onduleur est indépendante de la fonctionnalité Action d'exception de surcharge de l'onduleur.
Une condition d'alarme de surcharge peut également être générée si les limites du modèle thermique (qui inclut les pertes de commutation présentant une dépendance à la fréquence PWM) du bloc d'alimentation du dispositif sont dépassées.
Le dispositif en condition de surcharge n’exécute aucune action explicite si l’action de surcharge sélectionnée est Aucune. En revanche, si l'action Repli du courant est sélectionnée, le courant de l'onduleur est réduit proportionnellement à la différence de pourcentage entre la Capacité de l'onduleur et la Limite de surcharge de l'onduleur ou, pour la méthode de protection contre les surcharges I
2
T, proportionnellement à la différence entre le courant de l'onduleur, en pourcentage du courant de l'onduleur continu nominal, et la Limite de surcharge de l'onduleur.Si une condition de surcharge de l’onduleur se produit à cause du modèle thermique du bloc d’alimentation, deux actions de surcharge supplémentaires peuvent être appliquées. Vous pouvez sélectionner Réduction du taux PWM pour réduire la chaleur générée par les pertes de commutation dans la structure d'alimentation de l’onduleur. Si vous sélectionnez PWM - Repli, le dispositif réduit d'abord le taux PWM, puis la Limite de courant thermique de l'onduleur, si nécessaire.
Sélection de l'utilisation
Utilisation | Accès | T | Type de données | Valeur par défaut | Min | Max | Sémantique des valeurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Facultatif - XBD | Set | T | USINT | - | - | - | Énumération : 0 = Normal (R) 1 = Lourde (O) 2 = Légère (O) 3-255 = (Réservé) |
L'attribut Sélection de l'utilisation indique le niveau d'utilisation de l'application de variateur et équilibre la capacité de surcharge continue et intermittente du variateur et du moteur.
- Utilisation de l'utilisation normale pour la capacité nominale de surcharge et la capacité nominale de surcharge
- Utilisez Utilisation intensive pour la capacité de surcharge la plus élevée avec une puissance continue moins élevée
- Utilisez Utilisation faible pour le régime continu le plus élevé avec une capacité de surcharge moindre
Utilisez Sélection de l'utilisation est utilisée pour déterminer le niveau de protection thermique du moteur et de l'onduleur durant le fonctionnement du variateur.
Action de surcharge du convertisseur
Utilisation | Accès | T | Type de données | Valeur par défaut | Min | Max | Sémantique des valeurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Facultatif - G | Set | T | USINT | - | - | - | Énumération : 0 = Aucun (R) 1 = Repli du courant (O) 2-127 = (réservé) 128-255 = (propre au fournisseur) |
L'attribut Action de surcharge du convertisseur sélectionne la réponse du dispositif à une condition de surcharge du convertisseur à partir d'une protection contre les surcharges I
2
T ou basée sur un modèle thermique du convert
isseur. Lorsqu'un modèle thermique du convertisseur est utilisé, la condition de surcharge du convertisseur se produit lorsque ce modèle indique que la Capacité du convertisseur a dépassé la Limite de surcharge du convertisseur. Dans le cas de la méthode de protection contre les surcharges I2
T, la condition de surcharge du convertisseur se produit lorsque le courant du convertisseur, en pourcentage du courant du convertisseur continu nominal, dépasse la Limite de surcharge du convertisseur.L'Action de surcharge de l'onduleur offre la possibilité de pallier la condition de surcharge sans arrête le fonctionnement.
La fonctionnalité Action de surcharge du convertisseur est indépendante de la fonctionnalité Action d'exception de surcharge du convertisseur.
Une condition d'alarme de surcharge peut également être générée si les limites du modèle thermique (qui inclut les pertes de commutation présentant une dépendance à la fréquence PWM) du bloc d'alimentation du dispositif sont dépassées.
Le dispositif en condition de surcharge n’exécute aucune action explicite si l’action de surcharge sélectionnée est Aucune. En revanche, si l'action Repli du courant est sélectionnée, le courant du convertisseur est réduit proportionnellement à la différence de pourcentage entre la Capacité du convertisseur et la Limite de surcharge du convertisseur ou, pour la méthode de protection contre les surcharges I2T, proportionnellement à la différence entre le courant du convertisseur, en pourcentage du courant continu nominal du convertisseur, et la Limite de surcharge du convertisseur.
L'Action configurée de surcharge du convertisseur peut se déclencher par une condition de surcharge du convertisseur, mais également par les conditions de surcharge des convertisseurs L1, L2 ou L3.
Fournir une réponse