Attributs de configuration du test de moteur

Voici les attributs qui sont associés à l’état des résultats qui s’appliquent sur un Axe de contrôle du mouvement.
Limite de course de test de moteur
Utilisation
Accès
T
Type de données
Valeur par défaut
Min
Max
Sémantique des valeurs
Facultatif - C
Set/SSV#
REAL
0
0
Infinity symbol
Unités de moteur
L'attribut Limite de course du test de moteur est utilisé par le service Test du moteur dynamique pour limiter la plage de course de l'axe lors de ce test. Pour les moteurs linéaires, Unité de moteur = Mètres. Pour les moteurs rotatifs, Unité de moteur = Tours.
Vitesse du test de moteur
Utilisation
Accès
T
Type de données
Valeur par défaut
Min
Max
Sémantique des valeurs
Facultatif - D
Set/SSV#
REAL
0
0
Infinity symbol
Unités de moteur/secondes
L'attribut Vitesse du test de moteur détermine la vitesse maximale autorisée par le service Test de moteur dynamique pendant le test. Pour les moteurs linéaires, Unité de moteur = Mètres. Pour les moteurs rotatifs, Unité de moteur = Tours.
Couple de test de moteur
Utilisation
Accès
T
Type de données
Valeur par défaut
Min
Max
Sémantique des valeurs
Facultatif - D
Set/SSV#
REAL
100
0
Infinity symbol
% valeur nominale du moteur
L'attribut Couple de test de moteur détermine le couple maximum appliqué et autorisé par le service Test du moteur dynamique pendant le test.
Données de test de moteur valides
Utilisation
Accès
T
Type de données
Valeur par défaut
Min
Max
Sémantique des valeurs
Requis - D
Régler/GSV
USINT
0
-
-
Énumération :
0 = Faux
1 = Vrai
2-255 = réservé
L'attribut Données de test de moteur valide est défini sur Vrai par le logiciel de configuration
Studio 5000 Logix Designer
lorsque l'exécution d'un Test de moteur réussit et que l'utilisateur accepte les résultats du test. Cet attribut est défini sur Faux par le logiciel de configuration
Studio 5000 Logix Designer
chaque fois que l'attribut Source de données de moteur est modifié ou que les valeurs Puissance nominale du moteur, Tension nominale du moteur ou Courant nominal du moteur sont modifiées.
L'attribut Données de test de moteur valide est utilisé par le logiciel de configuration
Studio 5000 Logix Designer
pour déterminer si les valeurs d'usine doivent être recalculées pour les attributs du modèle de moteur.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal