Attributs de stockage de la base de données de mouvements
Voici les attributs Stockage pour la base de données des mouvements associés à l’Axe de contrôle du mouvement.
Base de l'accélération du système
Utilisation | Accès | T | Type de données | Valeur par défaut | Min | Max | Sémantique des valeurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Requis - C | Set | REAL | 0 DB | 0 | ![]() | Unités de moteur/sec 2 @ 100 % nominal. |
La valeur du point flottant représente l’accélération du moteur déchargé sélectionné sur la base de 100% du Courant nominal et utilisée pour calculer l’Inertie du système. Cet attribut s’utilise pour mémoriser la valeur d’origine d'Accélération du système en vue d’un transfert ultérieur.
Base de la constante de temps du modèle de variateur
Utilisation | Accès | T | Type de données | Valeur par défaut | Min | Max | Sémantique des valeurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Requis - C | Set | REAL | .0015 DB | 0 | ![]() | Sec |
Cette valeur à point flottant représente la constante groupée de temps du modèle associée au variateur, dans le but de calculer les gains de boucle. Cet attribut s’utilise pour mémoriser la valeur d’origine de la Constante de temps du modèle de variateur en vue d’un transfert ultérieur. La base de la constante de temps du modèle de variateur (DMTC_Base) se calcule en fonction de la bande passante de la boucle de courant, la durée de mise à jour de la boucle de vitesse et la période d’échantillon, en employant la formule suivante :
DMTC_Base = 2 * 1/(2*PI*Bande passante de la boucle de courant(Hz)) + Période de mise à jour de la boucle de vitesse + Période d’échantillon de retour/2
Courant de crête nominal du variateur
Utilisation | Accès | T | Type de données | Valeur par défaut | Min | Max | Sémantique des valeurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Requis - D | Set | REAL | 0 DB | 0 | ![]() | Amps |
Cette valeur à point flottant représente le courant nominal de crête associé au variateur et s’utilise pour calculer le couple de crête et les limites d’accélération. Cet attribut s’utilise pour mémoriser la valeur d’origine du Courant nominal de crête du variateur en vue d’un transfert ultérieur.
Limite opérationnelle de surtension du bus
Utilisation | Accès | T | Type de données | Valeur par défaut | Min | Max | Sémantique des valeurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Facultatif - C (PM) | Set | REAL | 0 DB | 0 | ![]() | Volts |
Cette valeur à point flottant représente la tension maximale du Bus c.c. qui peut être maintenue pendant le fonctionnement du variateur et elle s’utilise pour calculer la valeur usine par défaut de la Vitesse de surtension du bus du moteur PM rotatif ou la Vitesse de surtension du bus du moteur PM linéaire associée aux types de moteurs du PM. Cet attribut s’utilise pour mémoriser la valeur Opérationnelle limite de surtension du bus qui s’utilise lors de ces calculs, en vue d’un transfert ultérieur.
Base de la constante de temps du modèle de convertisseur
Utilisation | Accès | T | Type de données | Valeur par défaut | Min | Max | Sémantique des valeurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Requis - G | Set | REAL | 0,001 DB | 0 | ![]() | Secondes |
Cette valeur à virgule flottante représente la constante groupée de temps du modèle associée au convertisseur régénératif, dans le but de calculer les gains de boucle. Cet attribut s'utilise pour mémoriser la valeur d'origine de la Constante de temps du modèle de convertisseur en vue d'un transfert ultérieur. La base de la constante de temps du modèle de convertisseur se calcule en fonction de la bande passante de la boucle de courant du convertisseur, de la durée de mise à jour de la boucle de tension du bus et de la période d'échantillonnage de retour de tension du bus, en employant la formule suivante :
CMTC_Base = 2 * 1/(2*PI*Bande passante de boucle de courant (Hz)) + Période de mise à jour de boucle de tension du bus
Base de bande passante de boucle de courant du convertisseur
Utilisation | Accès | T | Type de données | Valeur par défaut | Min | Max | Sémantique des valeurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Requis - G | Set | REAL | 0 DB | 0 | ![]() | Hz |
Cette valeur à virgule flottante représente la bande passante par défaut des boucles de courant actif et réactif du convertisseur régénératif. Cet attribut est utilisé pour stocker la valeur d'origine par défaut de Bande passante de la boucle de courant du convertisseur utilisée pour calculer la Constante de temps du modèle de convertisseur qui constitue la base pour régler le convertisseur.
Courant nominal du convertisseur
Utilisation | Accès | T | Type de données | Valeur par défaut | Min | Max | Sémantique des valeurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Requis - G | Set | REAL | 0 DB | 0 | ![]() | Amps |
Cette valeur à virgule flottante représente le courant nominal de sortie continue associé au convertisseur régénératif et utilisé pour calculer la valeur de l'attribut de mise à l'échelle de la Capacitance du système à partir de la Capacitance totale du Bus c.c. Cet attribut est utilisé pour stocker la valeur du Courant nominal du convertisseur en vue d'un transfert ultérieur.
Courant nominal de crête du convertisseur
Utilisation | Accès | T | Type de données | Valeur par défaut | Min | Max | Sémantique des valeurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Requis - G | Set | REAL | 0 DB | 0 | ![]() | Amps |
Cette valeur à virgule flottante représente le courant de sortie de crête nominal associé au convertisseur régénératif et est utilisé avec le courant nominal du convertisseur pour calculer la valeur de l'attribut Limite de vecteur courant du convertisseur. Cet attribut s'utilise pour stocker la valeur d'origine du Courant nominal de crête du convertisseur en vue d'un transfert ultérieur.
Tension nominale du convertisseur
Utilisation | Accès | T | Type de données | Valeur par défaut | Min | Max | Sémantique des valeurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Requis - G | Set | REAL | 0 DB | 0 | ![]() | Volts (RMS) |
Cette valeur à virgule flottante représente la tension nominale d'entrée associée au convertisseur régénératif et s'utilise pour calculer la valeur de l'attribut Point de consigne de tension de bus. Cet attribut s'utilise pour stocker la valeur d'origine de la Tension nominale de crête du convertisseur en vue d'un transfert ultérieur.
Capacitance du Bus c.c. du convertisseur
Utilisation | Accès | T | Type de données | Valeur par défaut | Min | Max | Sémantique des valeurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Requis - G | Set | REAL | 0 DB | 0 | ![]() | F (Amps) |
Cette valeur à virgule flottante représente la capacitance du bus interne du convertisseur régénératif et s'utilise pour calculer l'attribut de mise à l'échelle de la Capacitance du système. Cet attribut s'utilise pour stocker la valeur d'origine de la Capacitance du système du Bus c.c. du convertisseur en vue d'un transfert ultérieur.
Puissance nominale du convertisseur
Utilisation | Accès | T | Type de données | Valeur par défaut | Min | Max | Sémantique des valeurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Requis - G | Set | REAL | 0 DB | 0 | ![]() | kVA |
Cette valeur à virgule flottante représente la puissance nominale du convertisseur. Cette valeur à virgule flottante s'utilise pour estimer la valeur de la puissance de la source de ligne .c.a.
Bande passante de la boucle de courant
Utilisation | Accès | T | Type de données | Valeur par défaut | Min | Max | Sémantique des valeurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Requis - C | Set | REAL | 0 DB | 0 | ![]() | Hz |
Cette valeur à point flottant représente la bande passante de la boucle de courant utilisée pour définir la valeur usine par défaut de la bande passante de la boucle de couple et de la bande passante de la boucle de flux. Cet attribut est utilisé pour stocker la valeur de la bande passante de la boucle de courant en vue d’un transfert ultérieur.
Facteur de mise à l'échelle de la Bande passante de boucle de courant
Utilisation | Accès | T | Type de données | Valeur par défaut | Min | Max | Sémantique des valeurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Requis - C | Set | REAL | 0 DB | 0 | ![]() |
Cette valeur à virgule flottante représente le facteur de mise à l’échelle, basé sur le type de moteur, utilisé pour définir la valeur usine par défaut de la bande passante de la boucle de couple et de la bande passante de la boucle de flux. Cet attribut s'utilise pour stocker la valeur d'origine de la valeur du Facteur de mise à l'échelle de la bande passante en vue d'un transfert ultérieur.
Tension nominale du variateur
Utilisation | Accès | T | Type de données | Valeur par défaut | Min | Max | Sémantique des valeurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Requis - D | Set | REAL | 0 DB | 0 | ![]() | V rms |
Cette valeur à virgule flottante représente la tension nominale RMS du variateur utilisé pour définir la valeur usine par défaut de la Tension de rupture associé aux variateurs V/Hz. Cet attribut s'utilise pour stocker la valeur d'origine de la Tension nominale du variateur en vue d'un transfert ultérieur.
Fréquence de sortie maximale
Utilisation | Accès | T | Type de données | Valeur par défaut | Min | Max | Sémantique des valeurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Requis - D | Set | REAL | 0 DB | 0 | ![]() | Hz |
Cette valeur à virgule flottante représente la fréquence nominale maximale du variateur utilisée pour définir la valeur usine par défaut des Limites de vitesse. Cet attribut s'utilise pour stocker la valeur d'origine de la Fréquence de sortie maximale en vue d'un transfert ultérieur.
Type d’onduleur
Utilisation | Accès | T | Type de données | Valeur par défaut | Min | Max | Sémantique des valeurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Requis - D | Set | USINT | 0 DB | 0 | 3 | Énumération : 0 = Sortie PWM de source de tension 1 = Sortie sinus de source de tension 2 = Sortie PWM de source de courant 3 = Sortie sinus de source de courant 4 - 255 = réservé |
Cette valeur énumérée indique le type d’onduleur.
Puissance de sortie nominale du moteur (sinus)
Utilisation | Accès | T | Type de données | Valeur par défaut | Min | Max | Sémantique des valeurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Requis - C | Set | REAL | 0 DB | 0 | ![]() | Unités de puissance |
Attribut de référence 1321, Puissance de sortie nominale du moteur.
Il s’agit de l’une des deux valeurs susceptibles d’être copiées pour l’attribut 1321, Puissance de sortie nominale du moteur.
Lorsque la valeur de cet attribut dépasse la valeur de l’attribut 1254, le moteur a été caractérisé pour fonctionner avec un onduleur de sortie sinus de source de tension. Lorsque la valeur de cet attribut est égale à la valeur de l’attribut 1254, le moteur n’a pas été caractérisé pour fonctionner avec un onduleur de sortie sinus de source de tension.
Si Type d’onduleur = Sortie sinus de source de tension et si le moteur a été caractérisé pour fonctionner avec un onduleur de sortie sinus de source de tension, cette valeur d’attribut est copiée dans l’attribut 1321.
Puissance de sortie nominale du moteur (PWM)
Utilisation | Accès | T | Type de données | Valeur par défaut | Min | Max | Sémantique des valeurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Requis - C | Set | REAL | 0 DB | 0 | ![]() | Unités de puissance |
Attribut de référence 1253, Puissance de sortie nominale du moteur (sinus).
Si le type d’onduleur != Sortie sinus de source de tension ou si le moteur n’a pas été caractérisé pour fonctionner avec un onduleur Sortie sinus de source de tension, la valeur de cet attribut est copiée dans l’attribut 1321, Puissance de sortie nominale du moteur.
Vitesse nominale du moteur rotatif (sinus)
Utilisation | Accès | T | Type de données | Valeur par défaut | Min | Max | Sémantique des valeurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Requis - D | Set | REAL | 0 DB | 0 | ![]() | RPM |
Attribut de référence 1253, Puissance de sortie nominale du moteur (sinus).
Si le type d’onduleur = Sortie sinus de source de tension et si le moteur a été caractérisé pour fonctionner avec un onduleur Sortie sinus de source de tension, la valeur de cet attribut est copiée dans l’attribut 1331, Vitesse nominale du moteur rotatif.
Vitesse nominale du moteur rotatif (PWM)
Utilisation | Accès | T | Type de données | Valeur par défaut | Min | Max | Sémantique des valeurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Requis - D | Set | REAL | 0 DB | 0 | ![]() | RPM |
Attribut de référence 1253, Puissance de sortie nominale du moteur (sinus).
Si le type d’onduleur != Sortie sinus de source de tension ou si le moteur n’a pas été caractérisé pour fonctionner avec un onduleur Sortie sinus de source de tension, la valeur de cet attribut est copiée dans l’attribut 1331, Vitesse nominale du moteur rotatif.
Vitesse nominale du moteur linéaire (sinus)
Utilisation | Accès | T | Type de données | Valeur par défaut | Min | Max | Sémantique des valeurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Requis - D | Set | REAL | 0 DB | 0 | ![]() | m/s |
Attribut de référence 1253, Puissance de sortie nominale du moteur (sinus).
Si le type d’onduleur = Sortie sinus de source de tension et si le moteur a été caractérisé pour fonctionner avec un onduleur Sortie sinus de source de tension, la valeur de cet attribut est copiée dans l’attribut 1335, Vitesse nominale du moteur linéaire.
Vitesse nominale du moteur linéaire PWM
Utilisation | Accès | T | Type de données | Valeur par défaut | Min | Max | Sémantique des valeurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Requis - D | Set | REAL | 0 DB | 0 | ![]() | m/s |
Attribut de référence 1253, Puissance de sortie nominale du moteur (sinus).
Si le type d’onduleur != Sortie sinus de source de tension ou si le moteur n’a pas été caractérisé pour fonctionner avec un onduleur Sortie sinus de source de tension, la valeur de cet attribut est copiée dans l’attribut 1335, Vitesse nominale du moteur linéaire.
Fournir une réponse

F (Amps)