Attributs de défauts d'initialisation
Voici les attributs de défaut d’initialisation associés à l’Axe de contrôle du mouvement. Les défauts d'initialisation sont des conditions qui peuvent survenir pendant le processus d’initialisation du dispositif et qui peuvent empêcher son fonctionnement normal.
Défauts d’initialisation CIP
Utilisation | Accès | T | Type de données | Valeur par défaut | Min | Max | Sémantique des valeurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Requis - Tout | Obtenir/GSV | T | DWORD | - | - | - | Voir les défauts d'initialisation standard |
Un mappage de bits qui représente l’état de tous les défauts d’initialisation standard. Ces défauts empêchent tout mouvement et n’ont pas des actions de défaut configurables. Les données de mémoire corrompues, les erreurs d’étalonnage, les problème de démarrage du firmware ou une valeur non valide de d'attribut de configuration sont des exemples de défauts d'initialisation. Les défauts d’initialisation ne peuvent pas être remis à zéro avec un service Réinitialisation de défaut, bien que le cycle d’alimentation fournisse une possibilité de tenter à nouveau une initialisation.
Défauts d'initialisation CIP - RA
Utilisation | Accès | T | Type de données | Valeur par défaut | Min | Max | Sémantique des valeurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Requis - Tout | Obtenir/GSV | T | DWORD | - | - | - | Voir les défauts d'initialisation spécifiques à Rockwell Automation |
Une carte de bits qui représente l’état de tous les défauts d'initialisation spécifiques à
Rockwell Automation
. Ces défauts empêchent tout mouvement et n’ont pas des actions de défaut configurables. Les données de mémoire corrompues, les erreurs d’étalonnage, les problème de démarrage du firmware ou une valeur non valide de d'attribut de configuration sont des exemples de défauts d'initialisation. Les défauts d’initialisation ne peuvent pas être remis à zéro avec un service Réinitialisation de défaut, bien que le cycle d’alimentation fournisse une possibilité de tenter à nouveau une initialisation.Fournir une réponse