Attributs de moteur à induction

Voici les attributs de configuration de moteur qui s'appliquent spécifiquement au types des moteurs à induction.
Fréquence nominale du moteur à induction
Utilisation
Accès
Type de données
Valeur par défaut
Min
Max
Sémantique des valeurs
Requis
Set
REAL
60
DB
0
Infinity symbol
Hertz
L’attribut Fréquence nominale du moteur à induction est une valeur à virgule flottante qui spécifie la fréquence nominale de la plaque signalétique d'un moteur à induction.
Courant de flux du moteur à induction
Utilisation
Accès
Type de données
Valeur par défaut
Min
Max
Sémantique des valeurs
Requis
Set
REAL
0
DB
FD
0
Infinity symbol
Amps (RMS)
L’attribut Courant de flux du moteur à induction est une Référence de courant ID qui est requise pour générer un flux de moteur plein. Cette valeur est une approximation étroite à partir du Courant nominal du moteur hors charge que l’ont trouve communément dans les feuilles de données des moteurs à induction.
Résistance du stator du moteur à induction
Utilisation
Accès
Type de données
Valeur par défaut
Min
Max
Sémantique des valeurs
Requis
Set
REAL
0
DB
FD
0
Infinity symbol
Ohms
L'attribut Résistance du stator du moteur à induction est une valeur à virgule flottante qui spécifie la résistance d'enroulement, phase neutre, circuit Y du stator, indiqué sous la forme R
1
dans le modèle de moteur IEEE.
Réactance de fuite du stator du moteur à induction
Utilisation
Accès
Type de données
Valeur par défaut
Min
Max
Sémantique des valeurs
Facultatif
Set
REAL
0
DB
FD
0
Infinity symbol
Ohms
L'attribut Réactance de fuite du stator du moteur à induction est une valeur à virgule flottante qui spécifie la réactance de fuite, phase neutre, circuit Y de l'enroulement du stator, à fréquence nominale, indiquée sous la forme X
1
dans le modèle de moteur IEEE.
Réactance de magnétisation du moteur à induction
Utilisation
Accès
Type de données
Valeur par défaut
Min
Max
Sémantique des valeurs
Facultatif
1
Défini/
REAL
0
DB
0
Infinity symbol
Ohms
1
Ce paramètre a un composant fort de température du moteur que certains variateurs contournent par le biais de contrôles adaptatifs ou de techniques de compensation.
L'attribut Réactance de magnétisation du moteur à induction est une valeur à virgule flottante qui spécifie la réactance de magnétisation, phase neutre, circuit Y du moteur, à une fréquence nominale, comme indiqué sous la forme X
m
dans le modèle de moteur IEEE.
Résistance du rotor du moteur à induction
Utilisation
Accès
Type de données
Valeur par défaut
Min
Max
Sémantique des valeurs
Facultatif
1
Set
REAL
0
DB
0
Infinity symbol
Ohms
1
Ce paramètre a un composant fort de température du moteur que certains variateurs contournent par le biais de contrôles adaptatifs ou de techniques de compensation.
L'attribut Résistance du rotor du moteur à induction est une valeur à virgule flottante qui spécifie la résistance d'enroulement référencée par le stator, équivalent phase neutre, du rotor, indiqué sous la forme R
2
dans le modèle de moteur IEEE.
Résistance de fuite du rotor du moteur à induction
Utilisation
Accès
Type de données
Valeur par défaut
Min
Max
Sémantique des valeurs
Facultatif
Set
REAL
0
DB
FD
0
Infinity symbol
Ohms
L'attribut Réacteur de fuite du rotor du moteur à induction est une valeur à virgule flottante qui spécifie l'inductance de fuite référencée par le stator, phase neutre, circuit Y de l'enroulement du rotor équivalent, à fréquence nominale, indiquée sous la forme X
2
dans le modèle de moteur IEEE.
Vitesse de glissement nominale du moteur à induction
Utilisation
Accès
Type de données
Valeur par défaut
Min
Max
Sémantique des valeurs
Facultatif - D
Set
REAL
0
FD
0
Infinity symbol
RPM (type de moteur rotatif)
m/s (type de moteur linéaire)
L’attribut Vitesse de glissement nominale du moteur à induction représente la quantité de glissement pour le courant nominal du moteur (charge pleine) et pour la fréquence nominale du moteur.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal