Attributs généraux d'informations sur le retour
Voici les attributs liés aux informations générales de retour et associés à l’Axe de contrôle du mouvement.
Numéro de série de Retour n
Utilisation | Accès | Type de données | Valeur par défaut | Min | Max | Sémantique des valeurs |
|---|---|---|---|---|---|---|
Facultatif - E | Obtenir | SHORT STRING | - | - | - | Par exemple, 0012003400560078 |
L’attribut Numéro de série de Retour n est une chaîne de 16 caractères qui spécifie le numéro de série du dispositif de retour associé à Retour n. Si le variateur ne peut pas lire le Numéro de série à partir du dispositif de retour, le variateur définit cet attribut avec la valeur Nul.
Pour les systèmes de suivi, l'attribut Numéro de série de Retour 1 renvoie le numéro de séquence du déplacement physique attribué à l'axe du déplacement d'après le processus d'affectation de l'axe du déplacement du système de suivi. L'automate peut utiliser cette valeur unique pour vérifier que l'affectation de l'axe du déplacement n'a pas changé dans le cadre du processus APR. Si l'instance d'axe de déplacement ne peut pas être affectée à un déplacement physique, la section de suivi définit cet attribut sur la chaîne nulle, 0.
Retour n de position
Utilisation | Accès | Type de données | Valeur par défaut | Min | Max | Sémantique des valeurs |
|---|---|---|---|---|---|---|
Requis - E | Obtenir/GSV | DINT | - | - | - | Comptage de Retours n |
L’attribut Retour n de position est la position réelle de l’axe d'après Retour n.
Fournir une réponse