Attributs de configuration du contrôle de fréquence

Voici les attributs Configuration du contrôle de fréquence, associés à la méthode de Contrôle de la fréquence pour le fonctionnement d’un Axe de contrôle du mouvement.
Activation de la compensation de glissement
Utilisation
Accès
Type de données
Valeur par défaut
Min
Max
Sémantique des valeurs
Facultatif - F (IM)
Régler/GSV
USINT
1
Énumération :
0 = Désactivé
1 = Activé
L’activation de la compensation de glissement est utilisée pour activer ou désactiver la fonction de compensation de glissement lors d’un fonctionnement dans une méthode de contrôle de la fréquence.
Méthode de contrôle de la fréquence
Utilisation
Accès
Type de données
Valeur par défaut
Min
Max
Sémantique des valeurs
Requis - F
Régler/GSV
USINT
0
-
-
Énumération
0 = Volts/Hertz de base (R)
1-127 = Réservé
128 - 255 = Propre au fournisseur
128 = Volts/Hertz de ventilateur/pompe (O)
129 = Vecteur sans capteur (O)
L’attribut Méthode de contrôle de la fréquence identifie la méthode de contrôle associée à l’axe.
La méthode de contrôle Volts/Hertz de base applique la tension au moteur, généralement en proportion directe de la vitesse ou de la fréquence commandée.
Le vecteur sans capteur améliore l’algorithme Volts/Hertz de base en utilisant les vecteurs courant lq et ld pour optimiser le contrôle aux vitesses basses.
La méthode Volts/Hertz de ventilateur/pompe est basée sur Volts/Hertz de base, mais elle est conçue pour les applications de ventilateur/pompe.
La méthode Économie de vecteur sans capteur applique l'algorithme de vecteur sans capteur mais elle cherche à réduire la consommation d'énergie lorsque la charge appliquée est inférieure à 50 % de la valeur nominale.
Tension maximale
Utilisation
Accès
Type de données
Valeur par défaut
Min
Max
Sémantique des valeurs
Requis - F
Régler/SSV
REAL
460
FD
0
Infinity symbol
Volts (RMS)
L’attribut Tension maximale définit la tension phase à phase la plus élevée que le dispositif de variateur peut générer en sortie.
Fréquence maximale
Utilisation
Accès
Type de données
Valeur par défaut
Min
Max
Sémantique des valeurs
Requis - F
Régler/SSV
REAL
130
FD
0
Infinity symbol
Hertz
L’attribut Fréquence maximale définit la fréquence la plus élevée que le dispositif de variateur peut générer en sortie.
Tension de rupture
Utilisation
Accès
Type de données
Valeur par défaut
Min
Max
Sémantique des valeurs
Requis - F
V/Hz basique uniquement
Régler/SSV
REAL
230
FD
0
Infinity symbol
Volts (RMS)
L’attribut Tension de rupture définit la tension de sortie phase à phase du dispositif de variateur à la Fréquence de rupture lorsque la poussée de tension s’arrête.
Fréquence de rupture
Utilisation
Accès
Type de données
Valeur par défaut
Min
Max
Sémantique des valeurs
Requis - F
V/Hz basique uniquement
Régler/SSV
REAL
30
FD
0
Infinity symbol
Hertz
L’attribut Fréquence de rupture définit la fréquence de sortie du dispositif de variateur à la Tension de rupture lorsque la poussée de tension s’arrête.
Démarrer la suralimentation
Utilisation
Accès
Type de données
Valeur par défaut
Min
Max
Sémantique des valeurs
Requis - F
V/Hz basique uniquement
Régler/SSV
REAL
8,5
FD
0
Infinity symbol
Volts (RMS)
L’attribut Démarrer la suralimentation définit le niveau de la poussée de tension phase à phase pour accélérer et décélérer.
Exécuter la suralimentation
Utilisation
Accès
Type de données
Valeur par défaut
Min
Max
Sémantique des valeurs
Requis - F
V/Hz basique et V/Hz de ventilateur/pompe uniquement
Régler/SSV
REAL
8,5
FD
0
Infinity symbol
Volts (RMS)
L’attribut Exécuter la suralimentation définit le niveau de poussée de la tension phase à phase pour la vitesse d'état stationnaire ou la décélération.
Kp du régulateur de limite de courant
Utilisation
Accès
Type de données
Valeur par défaut
Min
Max
Sémantique des valeurs
Facultatif - F
Régler/SSV
REAL
290
0
Infinity symbol
Hz/Amp
L'attribut Kp du régulateur de limite de courant définit le gain proportionnel qui régule la fréquence de sortie afin d'éviter des conditions de surintensité. Effective pendant une accélération rapide ou des changements d'incrément important de charge.
Ki du régulateur de limite de courant
Utilisation
Accès
Type de données
Valeur par défaut
Min
Max
Sémantique des valeurs
Facultatif - F
Régler/SSV
REAL
680
0
Infinity symbol
(Hz/Amp)/Sec
L'attribut Ki du régulateur de limite de courant définit le gain intégral qui régule la fréquence de sortie afin d'empêcher les conditions de surintensité. Effective pendant une accélération rapide ou des changements d'incrément important de charge.
Kd du régulateur de limite de courant
Utilisation
Accès
Type de données
Valeur par défaut
Min
Max
Sémantique des valeurs
Facultatif - F
Régler/SSV
REAL
760
0
Infinity symbol
(Hz/Amp) - Sec
L'attribut Kp du régulateur de limite de courant définit le gain dérivé qui régule la fréquence de sortie afin d'éviter des conditions de surintensité. Effective pendant une accélération rapide ou des changements d'incrément important de charge.
Kp du régulateur de limite de courant Id basse fréquence
Utilisation
Accès
Type de données
Valeur par défaut
Min
Max
Sémantique des valeurs
Facultatif - F
Régler/SSV
REAL
50
0
Infinity symbol
Volts/Amp
L'attribut Kp du régulateur de limite de courant Id basse fréquence définit le gain proportionnel qui régule la tension de sortie afin d'éviter les conditions de surintensité dans le composant de courant produisant le flux (Id). Cela est efficace lors de l'accélération rapide ou des changements important d'incrément de charge à faible vitesse.
Kp du régulateur de limite de courant Iq basse fréquence
Utilisation
Accès
Type de données
Valeur par défaut
Min
Max
Sémantique des valeurs
Facultatif - F
Régler/SSV
REAL
50
0
Infinity symbol
Volts/Amp
Le Kp du régulateur de limite de courant Id basse fréquence définit le gain proportionnel qui régule la tension de sortie afin d'empêcher les conditions de surintensité dans le composant courant (Iq) produisant le couple. Cela est efficace lors de l'accélération rapide ou des changements important d'incrément de charge à faible vitesse.
Kp de décél de l'accélération de l'économie de vecteur sans capteur
Utilisation
Accès
Type de données
Valeur par défaut
Min
Max
Sémantique des valeurs
Facultatif - F (IM)
Économie sur vecteur sans capteur uniquement
Régler/SSV
REAL
305
0
Infinity symbol
Volts/Amp
Lorsque l'attribut Méthode de contrôle de la fréquence est défini pour un fonctionnement à économie de vecteur sans capteur, cette valeur définit le gain proportionnel utilisé par le régulateur de tension de sortie de l'économie pour rétablir le courant de flux du moteur au niveau opérationnel normal du vecteur sans capteur en réponse à l'accélération ou à la décélération commandée, ou à une augmentation du couple de charge du moteur.
Cet attribut n'est applicable que lorsque la Méthode de contrôle de la fréquence est configurée pour l'Économie de vecteur sans capteur.
Ki de décél de l'accélération de l'économie de vecteur sans capteur
Utilisation
Accès
Type de données
Valeur par défaut
Min
Max
Sémantique des valeurs
Facultatif - F (IM)
Économie sur vecteur sans capteur uniquement
Régler/SSV
REAL
100
0
Infinity symbol
Volts/Amp
Lorsque l'attribut Méthode de contrôle de la fréquence est défini pour un fonctionnement à économie de vecteur sans capteur, cette valeur définit le gain intégral du régulateur de tension de sortie de l'économie afin de rétablir le courant de flux du moteur au niveau opérationnel normal du vecteur sans capteur en réponse à une accélération ou une décélération commandée, ou en augmentant le couple de charge du moteur.
Ki vitesse de l'économie de vecteur sans capteur
Utilisation
Accès
Type de données
Valeur par défaut
Min
Max
Sémantique des valeurs
Facultatif - F (IM)
Économie sur vecteur sans capteur uniquement
Régler/SSV
REAL
200
0
Infinity symbol
(Volts/Amp)/Sec
Lorsque l'attribut Méthode de contrôle de la fréquence est défini pour un fonctionnement à économie de vecteur sans capteur, cette valeur définit le taux de rampe de la fonction d'économie, qui réduit lentement la tension de sortie du variateur et le courant de flux du moteur afin d'économiser l'énergie lorsque le moteur tourne à vitesse constante dans des conditions de charge faible.
Bande passante du filtre de poussée vectorielle sans capteur
Utilisation
Accès
Type de données
Valeur par défaut
Min
Max
Sémantique des valeurs
Facultatif - F (IM)
Économie sur vecteur sans capteur uniquement
Régler/SSV
REAL
2
0
10
3
Unités de fréquence de filtres
L'attribut Bande passante du filtre de poussée vectorielle sans capteur définit la bande passante du filtre de retour lq utilisée pour calculer la quantité de poussée de tension à appliquer au moteur en tant que fonction du couple de charge. La poussée de tension est le produit du signal Iq filtré et de la résistance du stator du moteur.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal